KQ2L (英寸) - 导径弯头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2l_re_inch.prj},{NB=KQ2L05-07A},{GUI=KQ2L05-07A},{OD=3/16},{D=1/4},{D1=9.1},{D2=8.0},{L1=15.0},{L2=21.6},{A=12.8},{M=13.3},{EA1=6.8},{EA2=5.6},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
D
适用管接头尺寸(英寸)
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2L01-03A
KQ2L01-03A
1/8
5/32
KQ2L01-03A
7.1
6.4
14.5
23.9
14.1
13.3
3.0
2.5
2.5
1.1
KQ2L01-05A
KQ2L01-05A
1/8
3/16
KQ2L01-05A
7.1
6.4
14.5
28.4
18.6
13.3
3.0
2.5
2.5
1.1
KQ2L01-07A
KQ2L01-07A
1/8
1/4
KQ2L01-07A
7.1
6.4
14.5
24.5
14.7
13.3
3.0
2.5
2.5
1.3
KQ2L03-05A
KQ2L03-05A
5/32
3/16
KQ2L03-05A
8.2
7.2
14.8
29.1
19.9
13.3
4.2
4.2
3.0
1.3
KQ2L03-07A
KQ2L03-07A
5/32
1/4
KQ2L03-07A
8.2
7.2
14.8
21.1
11.9
13.3
4.2
4.2
3.0
1.4
KQ2L05-07A
KQ2L05-07A
3/16
1/4
KQ2L05-07A
9.1
8.0
15.0
21.6
12.8
13.3
6.8
5.6
3.5
1.5
KQ2L05-09A
KQ2L05-09A
3/16
5/16
KQ2L05-09A
9.1
8.0
15.0
30.0
20.3
13.3
6.8
5.6
3.5
1.9
KQ2L07-09A
KQ2L07-09A
1/4
5/16
KQ2L07-09A
11.1
8.0
15.6
30.7
22.0
13.3
11.6
10.0
4.6
2.3
KQ2L07-11A
KQ2L07-11A
1/4
3/8
KQ2L07-11A
11.1
8.0
15.6
31.1
21.0
13.3
11.6
10.0
4.6
3.0
KQ2L09-11A
KQ2L09-11A
5/16
3/8
KQ2L09-11A
13.2
10.0
18.8
34.1
25.1
14.2
21.6
14.9
6.0
3.7
KQ2L09-13A
KQ2L09-13A
5/16
1/2
KQ2L09-13A
13.2
10.0
18.8
35.6
25.2
14.2
21.6
14.9
6.0
4.6
KQ2L11-13A
KQ2L11-13A
3/8
1/2
KQ2L11-13A
15.4
12.0
19.1
36.5
27.2
15.6
28.8
23.8
7.0
5.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表