KPGB - Lighting - Industrial LED lighting
SRD-FA
SRD-FA
t987
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t987/dj-2065_asmtab.prj},{NB=KPGB-479-18W-B},{CODE=KPGB},{SW=4000K},{GZWD=-30℃+50℃},{FHDJ=IP67},{CPRZ=CE RoSH},{SPEC=479},{BCGX=18W},{DYLX=B},{SRDY=DC24V},{GYGT=2160},{DZCZ=GANGHUABOLI},{L1=459},{L=479},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/45},{PPATH=2065/dj-2065_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SW
Temperature
ⁿ/ₐ
GZWD
Operating temperature
ⁿ/ₐ
FHDJ
Protection class
ⁿ/ₐ
CPRZ
Product certification
ⁿ/ₐ
SPEC
specification
ⁿ/ₐ
BCGX
Standard power
ⁿ/ₐ
DYLX
Voltage type
ⁿ/ₐ
SRDY
Input voltage
[V]
GYGT
Light source light pass
[LM]
DZCZ
Shade material
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L
[mm]
KPGB-221-6W-B
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
221
6W
B
DC24V
720
toughened glass
201
221
KPGB-221-6W-H
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
221
6W
H
AC100~250V
720
toughened glass
201
221
KPGB-350-12W-B
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
350
12W
B
DC24V
1440
toughened glass
330
350
KPGB-350-12W-H
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
350
12W
H
AC100~250V
1440
toughened glass
330
350
KPGB-479-18W-B
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
479
18W
B
DC24V
2160
toughened glass
459
479
KPGB-479-18W-H
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
479
18W
H
AC100~250V
2160
toughened glass
459
479
KPGB-608-24W-B
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
608
24W
B
DC24V
2880
toughened glass
588
608
KPGB-608-24W-H
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
608
24W
H
AC100~250V
2880
toughened glass
588
608
KPGB-737-30W-B
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
737
30W
B
DC24V
3600
toughened glass
717
737
KPGB-737-30W-H
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
737
30W
H
AC100~250V
3600
toughened glass
717
737
KPGB-1018-45W-H
KPGB
4000K (warm light)
-30℃+50℃
IP67
CE RoSH
1018
45W
H
AC100~250V
5040
toughened glass
998
1018
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성