KP 3 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KP
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kp/mp_300_tab.prj},{NB=KP3-32.2(0--)},{CODE=KP3-32.2},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=2},{D=25},{RD=14},{P=195},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=300},{F1I=527},{F1P=617},{V=14.1},{VER=0.000},{S=1.54},{MAXSPEED=1.6},{W=0.23},{PRA=2.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{S2=1.53938},{V2=0.01400},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=70},{P2=195},{PPATH=mp_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KP3-10.2
KP3-10.2
10
75
65
2
25
14
195
20
300
430
481
6.4
1.6
0.18
0
80
KP3-15.2
KP3-15.2
15
85
70
2
25
14
195
20
300
466
531
8.2
1.6
0.18
0
80
KP3-20.2
KP3-20.2
20
95
75
2
25
14
195
20
300
492
568
9.8
1.6
0.20
0
80
KP3-25.2
KP3-25.2
25
105
80
2
25
14
195
20
300
513
597
11.5
1.6
0.21
0
80
KP3-32.2
KP3-32.2
32
120
88
2
25
14
195
20
300
527
617
14.1
1.6
0.23
0
80
KP3-38.2
KP3-38.2
38
135
97
2
25
14
195
20
300
522
610
17.0
1.6
0.25
0
80
KP3-45.2
KP3-45.2
45
150
105
2
25
14
195
20
300
531
623
19.6
1.6
0.27
0
80
KP3-50.2
KP3-50.2
50
160
110
2
25
14
195
20
300
540
636
21.3
1.6
0.28
0
80
KP3-56.2
KP3-56.2
56
175
119
2
25
14
195
20
300
535
628
24.1
1.6
0.30
0
80
KP3-63.2
KP3-63.2
63
190
127
2
25
14
195
20
300
540
636
26.7
1.6
0.32
0
80
KP3-80.2
KP3-80.2
80
225
145
2
25
14
195
20
300
556
658
32.7
1.6
0.36
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성