KP 20 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KP
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kp/mp_2000_tab.prj},{NB=KP20-32.2(0--)},{CODE=KP20-32.2},{CU=32},{L=150},{LMIN=118},{RC=3},{D=50},{RD=35},{P=209},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=2000},{F1I=3074},{F1P=3487},{V=112.8},{VER=0.000},{S=9.62},{MAXSPEED=1.6},{W=1.04},{PRA=5.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{S2=9.62113},{V2=0.11278},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{P2=209},{PPATH=mp_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KP20-10.2
KP20-10.2
10
90
80
3
50
35
209
20
2000
2634
2902
52.4
9.62
1.6
0.76
0
80
KP20-15.2
KP20-15.2
15
115
100
3
50
35
209
20
2000
2617
2880
80.4
9.62
1.6
0.89
0
80
KP20-20.2
KP20-20.2
20
125
105
3
50
35
209
20
2000
2775
3088
89.6
9.62
1.6
0.93
0
80
KP20-25.2
KP20-25.2
25
135
110
3
50
35
209
20
2000
2916
3276
98.7
9.62
1.6
0.98
0
80
KP20-32.2
KP20-32.2
32
150
118
3
50
35
209
20
2000
3074
3487
112.8
9.62
1.6
1.04
0
80
KP20-38.2
KP20-38.2
38
165
127
3
50
35
209
20
2000
3153
3593
127.5
9.62
1.6
1.11
0
80
KP20-45.2
KP20-45.2
45
180
135
3
50
35
209
20
2000
3269
3751
141.6
9.62
1.6
1.18
0
80
KP20-50.2
KP20-50.2
50
190
140
3
50
35
209
20
2000
3355
3868
150.7
9.62
1.6
1.22
0
80
KP20-56.2
KP20-56.2
56
205
149
3
50
35
209
20
2000
3398
3926
165.5
9.62
1.6
1.29
0
80
KP20-63.2
KP20-63.2
63
220
157
3
50
35
209
20
2000
3480
4039
179.5
9.62
1.6
1.36
0
80
KP20-80.2
KP20-80.2
80
255
175
3
50
35
209
20
2000
3668
4299
211.9
9.62
1.6
1.51
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KQ 7 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
28.02.2023
KP 30 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
28.02.2023
KP 10 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
28.02.2023
SVT - Resin Silencer
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
2487.12.00320. - Gas spring POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
Silencer - EXCELON Modular System Accessories
IMI Norgren
17.11.2023
00145 ... 00148 - Plastic silencer
IMI Norgren
17.11.2023
WHT01_13 - Muffler
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성