KMKD, MMKD, AMKD, SMKD, HMKD - 지주 클램프- 이경 직교홀 피치 선택 -
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/kmkd_asmtab.prj},{NB=KMKD15-10-15},{MAT=LCS},{ST=BO},{D=15},{D1=10},{P=15},{B=22},{C=18},{E=18},{G=15},{H=12},{K=10},{S1=11},{S2=9},{M=M5},{DD=5.5},{IS=M5-20, M5-15 2 pcs.},{W=2},{SL1=20},{SL2=15},{PPATH=kmkd/kmkd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IS
부속볼트
ⁿ/ₐ
KMKD8-6-10
KMKD8-6-10
육각홀붙이볼트
8
6
35
12
9
13
12
8
7
0
0
M4
4.5
M4-8・M4-12 각1개
KMKD10-8-15
KMKD10-8-15
육각홀붙이볼트
10
8
44
16
12
15
14
9
8
0
0
M5
5.5
M5-12・M5-10 각1개
KMKD12-10-15
KMKD12-10-15
육각홀붙이볼트
12
10
46
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
M5-20 2개
KMKD15-10-15
KMKD15-10-15
육각홀붙이볼트
15
10
48
22
18
18
15
12
10
11
9
M5
5.5
M5-20・M5-15 각2개
KMKD20-15-20
KMKD20-15-20
육각홀붙이볼트
20
15
62
28
22
22
20
15
13
14
11
M6
6.6
M6-25・M6-20 각2개
KMKD25-15-25
KMKD25-15-25
육각홀붙이볼트
25
15
70
32
25
25
20
18
13
16
14
M6
6.6
M6-30・M6-25 각2개
KMKD30-20-30
KMKD30-20-30
육각홀붙이볼트
30
20
83
40
30
29
24
21
16
20
15
M8
9.0
M8-35・M8-30 각2개
KMKD35-25-50
KMKD35-25-50
육각홀붙이볼트
35
25
109
45
35
32
27
24
19
24
20
M8
9.0
M8-40・M8-35 각2개
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성