KKM - Plastic Miniature Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KKM/KKF - Plastic Miniature Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kkm_kkf_plastic_miniature_knob/kkm.prj},{NB=KKM-24-M6-20},{CN=KKM-24-M6-20},{D=24},{M=M6},{LM=20},{H=16},{S=7},{D1=13},{MASS=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
MASS
Mass
[g]
KKM-18-M4-10
KKM-18-M4-10
18
M4
10
13
6
10
4
KKM-18-M4-15
KKM-18-M4-15
18
M4
15
13
6
10
5
KKM-18-M4-20
KKM-18-M4-20
18
M4
20
13
6
10
6
KKM-20-M5-10
KKM-20-M5-10
20
M5
10
14
6
12
7
KKM-20-M5-18
KKM-20-M5-18
20
M5
18
14
6
12
8
KKM-20-M5-25
KKM-20-M5-25
20
M5
25
14
6
12
9
KKM-24-M5-10
KKM-24-M5-10
24
M5
10
16
7
13
9
KKM-24-M6-20
KKM-24-M6-20
24
M6
20
16
7
13
12
KKM-24-M6-28
KKM-24-M6-28
24
M6
28
16
7
13
13
KKM-30-M6-10
KKM-30-M6-10
30
M6
10
18
7
15
14
KKM-30-M6-20
KKM-30-M6-20
30
M6
20
18
7
15
15
KKM-30-M6-28
KKM-30-M6-28
30
M6
28
18
7
15
17
KKM-30-M8-25
KKM-30-M8-25
30
M8
25
18
7
15
20
KKM-30-M8-32
KKM-30-M8-32
30
M8
32
18
7
15
24
KKM-35-M8-12
KKM-35-M8-12
35
M8
12
19
8
18
22
KKM-35-M8-25
KKM-35-M8-25
35
M8
25
19
8
18
25
KKM-35-M10-30
KKM-35-M10-30
35
M10
30
19
8
18
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성