KJPM, KJPMH, KJPMS, KJPMC - 检查夹具用插入销 - 带台阶外螺纹直柱型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpms_asmtab.prj},{NB=KJPM20-P0-M5-L0-B5},{NO=5},{MAT=1},{HARD=-},{ALT3=},{D=20},{D1=20},{P=0.00},{MS=5},{ALT7=},{L=0.0},{B=5},{ALT1=},{ALT4=},{ZC=0},{ALT2=},{ALT5=},{ALT6=},{CHARSELECT=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpms_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
CSNOTE
特性选择备注
ⁿ/ₐ
KJPM8-P0-M3-L0-B3
KJPM8-P0-M3-L0-B3
-
8
0
0
不能使用
KJPM10-P0-M4-L0-B5
KJPM10-P0-M4-L0-B5
-
10
0
0
不能使用
KJPM12-P0-M4-L0-B5
KJPM12-P0-M4-L0-B5
-
12
0
0
不能使用
KJPM16-P0-M4-L0-B5
KJPM16-P0-M4-L0-B5
-
16
0
0
不能使用
KJPM20-P0-M5-L0-B5
KJPM20-P0-M5-L0-B5
-
20
0
0
不能使用
KJPM25-P0-M5-L0-B5
KJPM25-P0-M5-L0-B5
-
25
0
0
不能使用
KJPM10L-P0-M4-L0-B5
KJPM10L-P0-M4-L0-B5
-
10L
0
0
不能使用
KJPM12L-P0-M5-L0-B5
KJPM12L-P0-M5-L0-B5
-
12L
0
0
不能使用
KJPM16L-P0-M6-L0-B6
KJPM16L-P0-M6-L0-B6
-
16L
0
0
不能使用
KJPM20L-P0-M6-L0-B6
KJPM20L-P0-M6-L0-B6
-
20L
0
0
不能使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表