KJPGV, KJPGVH, KJPGVS - 검사 지그용 삽입핀 - 단붙이 다이아몬드 스트레이트형 치수 지정 타입 - - 선단 원형 타입 - - Sg6·F 0 -0.03 -
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpgvh_asmtab.prj},{NB=KJPGV20-P10-S5-F1-L5-B5-V6-W1},{MAT=S45C},{HARD=},{D=20},{P=10.00},{V=6.0},{W=1.0},{S=5.00},{F=1.0},{L=5},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{PPATH=kjpgvh/kjpgvh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
KJPGV8-P4.01-S3-F0.3-L5-B...
KJPGV8-P4.01-S3-F0.3-L5-B...
8
M4
KJPGV10-P4.01-S3-F0.3-L5-...
KJPGV10-P4.01-S3-F0.3-L5-...
10
M5
KJPGV12-P4.01-S3-F0.3-L5-...
KJPGV12-P4.01-S3-F0.3-L5-...
12
M5
KJPGV16-P8-S3-F0.5-L5-B5-...
KJPGV16-P8-S3-F0.5-L5-B5-...
16
M5
KJPGV20-P10-S5-F1-L5-B5-V...
KJPGV20-P10-S5-F1-L5-B5-V...
20
M5
KJPGV25-P15-S8-F2-L5-B5-V...
KJPGV25-P15-S8-F2-L5-B5-V...
25
M5
KJPGV10L-P10-S5-F1-L5-B5-...
KJPGV10L-P10-S5-F1-L5-B5-...
10L
M5
KJPGV12L-P12-S6-F2-L5-B5-...
KJPGV12L-P12-S6-F2-L5-B5-...
12L
M5
KJPGV16L-P16-S8-F2-L5-B5-...
KJPGV16L-P16-S8-F2-L5-B5-...
16L
M5
KJPGV20L-P20-S10-F2-L5-B5...
KJPGV20L-P20-S10-F2-L5-B5...
20L
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성