KJPGDR, KJPGDHR, KJPGDRS - 检查夹具用插入销 方形
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpgdrs_asmtab.prj},{NB=KJPGDR20-P10.00-W6.01-R0.20-S6.00-F1.5-L5-B5},{MAT=1},{HARD=-},{NO=5},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{ALT3=},{W=6.01},{WMIN=6.01},{R=0.20},{S=6.00},{SMIN=6.00},{SMAX=17.00},{F=1.5},{FMIN=1.0},{FMAX=8.5},{L=5},{B=5},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ZC=0},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpgdrs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
WTOL
W容差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
FTOL
F容差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
KJPGDR10-P5.01-W5.01-R0.2...
KJPGDR10-P5.01-W5.01-R0.2...
10
0/-0.02
0/-0.02
-0.004/-0.012
0/-0.03
M5
KJPGDR12-P5.01-W5.01-R0.2...
KJPGDR12-P5.01-W5.01-R0.2...
12
0/-0.02
0/-0.02
-0.004/-0.012
0/-0.03
M5
KJPGDR16-P6.00-W5.01-R0.2...
KJPGDR16-P6.00-W5.01-R0.2...
16
0/-0.02
0/-0.02
-0.004/-0.012
0/-0.03
M5
KJPGDR20-P10.00-W6.01-R0....
KJPGDR20-P10.00-W6.01-R0....
20
0/-0.02
0/-0.02
-0.004/-0.012
0/-0.03
M5
KJPGDR25-P12.00-W8.01-R0....
KJPGDR25-P12.00-W8.01-R0....
25
0/-0.02
0/-0.02
-0.005/-0.014
0/-0.03
M5
KJPGDR10L-P8.00-W5.01-R0....
KJPGDR10L-P8.00-W5.01-R0....
10L
0/-0.02
0/-0.02
-0.004/-0.012
0/-0.03
M5
KJPGDR12L-P10.00-W6.01-R0...
KJPGDR12L-P10.00-W6.01-R0...
12L
0/-0.02
0/-0.02
-0.004/-0.012
0/-0.03
M5
KJPGDR16L-P16.00-W8.01-R0...
KJPGDR16L-P16.00-W8.01-R0...
16L
0/-0.02
0/-0.02
-0.005/-0.014
0/-0.03
M5
KJPGDR20L-P20.00-W10.01-R...
KJPGDR20L-P20.00-W10.01-R...
20L
0/-0.02
0/-0.02
-0.005/-0.014
0/-0.03
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表