KJPDR, KJPDHR, KJPDRS - 검사지그용삽입핀 - 사각
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpdhr_asmtab.prj},{NB=KJPDR20-P10.00-W6.01-R0.2-S6.00-F1.0-L5-B5},{MAT=1},{HARD=-},{NO=5},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{PAM=18.000},{ALT3=},{W=6.01},{WMIN=6.01},{R=0.20},{S=6.00},{SMIN=6.00},{SMAX=17.00},{F=1.0},{FMIN=1.0},{FMAX=8.5},{L=5},{B=5},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ZC=0},{ALT5=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpdhr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
WTOL
W치수공차
[mm]
STOL
S치수 공차
[mm]
FTOL
F치수공차
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
KJPDR8-P4.00-W3.01-R0.2-S...
KJPDR8-P4.00-W3.01-R0.2-S...
8
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M4
KJPDR10-P4.00-W3.01-R0.2-...
KJPDR10-P4.00-W3.01-R0.2-...
10
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR12-P4.00-W3.01-R0.2-...
KJPDR12-P4.00-W3.01-R0.2-...
12
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR16-P6.00-W4.01-R0.2-...
KJPDR16-P6.00-W4.01-R0.2-...
16
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR20-P10.00-W6.01-R0.2...
KJPDR20-P10.00-W6.01-R0.2...
20
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR25-P12.00-W8.01-R0.2...
KJPDR25-P12.00-W8.01-R0.2...
25
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR10L-P8.00-W5.01-R0.2...
KJPDR10L-P8.00-W5.01-R0.2...
10L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR12L-P10.00-W6.01-R0....
KJPDR12L-P10.00-W6.01-R0....
12L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR16L-P16.00-W8.01-R0....
KJPDR16L-P16.00-W8.01-R0....
16L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR20L-P20.00-W10.01-R0...
KJPDR20L-P20.00-W10.01-R0...
20L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성