KJPDK, KJPDHK, KJPDKS - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端缺圆型 - - S 0 -0.02・F 0 -0.05 -
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpdk_asmtab.prj},{NB=KJPDK20-P12-S5-F1-L5-B5},{NO=5},{MAT=S45C},{HARD=},{D=20},{D1=20},{P=12.00},{S=5.00},{F=1.0},{L=5},{B=5},{W=6},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpdk/kjpdk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
KJPDK8-P4-S3-F0.3-L5-B5
KJPDK8-P4-S3-F0.3-L5-B5
8
2
M4
KJPDK10-P4-S3-F0.3-L5-B5
KJPDK10-P4-S3-F0.3-L5-B5
10
2
M5
KJPDK12-P6-S3-F0.3-L5-B5
KJPDK12-P6-S3-F0.3-L5-B5
12
3
M5
KJPDK16-P8-S3-F0.5-L5-B5
KJPDK16-P8-S3-F0.5-L5-B5
16
4
M5
KJPDK20-P12-S5-F1-L5-B5
KJPDK20-P12-S5-F1-L5-B5
20
6
M5
KJPDK25-P16-S8-F2-L5-B5
KJPDK25-P16-S8-F2-L5-B5
25
8
M5
KJPDK10L-P10-S5-F1-L5-B5
KJPDK10L-P10-S5-F1-L5-B5
10L
4
M5
KJPDK12L-P12-S6-F2-L5-B5
KJPDK12L-P12-S6-F2-L5-B5
12L
6
M5
KJPDK16L-P16-S8-F2-L5-B5
KJPDK16L-P16-S8-F2-L5-B5
16L
8
M5
KJPDK20L-P20-S10-F2-L5-B5
KJPDK20L-P20-S10-F2-L5-B5
20L
8
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表