KJPDC, KJPDHC, KJPDCS - 검사지그용삽입핀 - 타원형상
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpdhc_asmtab.prj},{NB=KJPDC20-P10.00-W6.01-S6.00-F1.0-L5-B5},{MAT=1},{HARD=-},{NO=5},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{PA=[10:18/0.01]},{PA2=[10:18/0.01]},{ALT3=},{S=6.00},{SMIN=6.00},{SMAX=17.00},{W=6.01},{F=1.0},{FMIN=1.0},{FMAX=8.5},{L=5},{B=5},{M=M5},{NDM=5.000},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ZC=0},{ALT5=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpdhc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
STOL
S 허용공차
[mm]
WTOL
W허용차
[mm]
FTOL
F허용차
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
KJPDC8-P4.00-W3.01-S3.00-...
KJPDC8-P4.00-W3.01-S3.00-...
8
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M4
KJPDC10-P4.00-W3.01-S3.00...
KJPDC10-P4.00-W3.01-S3.00...
10
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC12-P4.00-W3.01-S3.00...
KJPDC12-P4.00-W3.01-S3.00...
12
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC16-P6.00-W4.01-S4.00...
KJPDC16-P6.00-W4.01-S4.00...
16
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC20-P10.00-W6.01-S6.0...
KJPDC20-P10.00-W6.01-S6.0...
20
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC25-P14.00-W8.01-S8.0...
KJPDC25-P14.00-W8.01-S8.0...
25
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC10L-P10.00-W5.01-S5....
KJPDC10L-P10.00-W5.01-S5....
10L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC12L-P12.00-W6.01-S6....
KJPDC12L-P12.00-W6.01-S6....
12L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC16L-P16.00-W8.01-S8....
KJPDC16L-P16.00-W8.01-S8....
16L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC20L-P20.00-W10.01-S1...
KJPDC20L-P20.00-W10.01-S1...
20L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성