KJBPFS, KJBPFSM, KJBPFSS, KJBPFSSC - 检查夹具用衬套 -带肩型- 压入型 T尺寸、H尺寸指定型 P尺寸公差 +0.03/+0.01
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbpfs.prj},{NB=KJBPFS12-P4.00-L7-T2.0-H14},{MAT=SKS93},{STS=},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{L=7},{T=2.0},{TTOL=+/-0.01},{H=14},{HA=[14:20/1]},{HTOL=+/-0.05},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT7=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
R
[mm]
KJBPFS8-P2.00-L7-T2.0-H10
KJBPFS8-P2.00-L7-T2.0-H10
50~60HRC
-
8
+0.024/+0.015
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
1.0
KJBPFS10-P2.00-L7-T2.0-H1...
KJBPFS10-P2.00-L7-T2.0-H1...
50~60HRC
-
10
+0.024/+0.015
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
1.0
KJBPFS12-P4.00-L7-T2.0-H1...
KJBPFS12-P4.00-L7-T2.0-H1...
50~60HRC
-
12
+0.029/+0.018
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBPFS16-P8.00-L7-T2.0-H1...
KJBPFS16-P8.00-L7-T2.0-H1...
50~60HRC
-
16
+0.029/+0.018
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBPFS20-P10.00-L7-T2.0-H...
KJBPFS20-P10.00-L7-T2.0-H...
50~60HRC
-
20
+0.035/+0.022
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBPFS25-P15.00-L7-T2.0-H...
KJBPFS25-P15.00-L7-T2.0-H...
50~60HRC
-
25
+0.035/+0.022
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表