KJBMT, KJBMTS, KJBMTC - 검사지그용부시-단붙이수난사-스트레이트용-플랜지붙이
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbmt.prj},{NB=KJBMT12-P4.00-M4-L3-B5-T2},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{M=4},{L=3},{B=5},{T=2},{ALT7=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT9=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
H
[mm]
HTOL
H공차
[mm]
R
[mm]
KJBMT8-P3.00-M4-L3-B5-T2
KJBMT8-P3.00-M4-L3-B5-T2
50~60HRC
-
8
+0.012/0
+/-0.05
12
+/-0.05
0.0
KJBMT10-P4.00-M4-L3-B5-T2
KJBMT10-P4.00-M4-L3-B5-T2
50~60HRC
-
10
+0.012/0
+/-0.05
14
+/-0.05
0.0
KJBMT12-P4.00-M4-L3-B5-T2
KJBMT12-P4.00-M4-L3-B5-T2
50~60HRC
-
12
+0.012/0
+/-0.05
16
+/-0.05
0.0
KJBMT16-P8.00-M5-L3-B5-T2
KJBMT16-P8.00-M5-L3-B5-T2
50~60HRC
-
16
+0.015/0
+/-0.05
20
+/-0.05
0.0
KJBMT20-P10.00-M5-L3-B5-T...
KJBMT20-P10.00-M5-L3-B5-T...
50~60HRC
-
20
+0.015/0
+/-0.05
24
+/-0.05
0.0
KJBMT25-P15.00-M5-L3-B5-T...
KJBMT25-P15.00-M5-L3-B5-T...
50~60HRC
-
25
+0.018/0
+/-0.05
29
+/-0.05
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성