KJBMT, KJBMTS, KJBMTC - 检查夹具用衬套-台阶外螺纹型-直柱型用-肩型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbmt.prj},{NB=KJBMT12-P4.00-M4-L3-B5-T2},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{M=4},{L=3},{B=5},{T=2},{ALT7=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT9=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
R
[mm]
KJBMT8-P3.00-M4-L3-B5-T2
KJBMT8-P3.00-M4-L3-B5-T2
50~60HRC
-
8
+0.012/0
+/-0.05
12
+/-0.05
0.0
KJBMT10-P4.00-M4-L3-B5-T2
KJBMT10-P4.00-M4-L3-B5-T2
50~60HRC
-
10
+0.012/0
+/-0.05
14
+/-0.05
0.0
KJBMT12-P4.00-M4-L3-B5-T2
KJBMT12-P4.00-M4-L3-B5-T2
50~60HRC
-
12
+0.012/0
+/-0.05
16
+/-0.05
0.0
KJBMT16-P8.00-M5-L3-B5-T2
KJBMT16-P8.00-M5-L3-B5-T2
50~60HRC
-
16
+0.015/0
+/-0.05
20
+/-0.05
0.0
KJBMT20-P10.00-M5-L3-B5-T...
KJBMT20-P10.00-M5-L3-B5-T...
50~60HRC
-
20
+0.015/0
+/-0.05
24
+/-0.05
0.0
KJBMT25-P15.00-M5-L3-B5-T...
KJBMT25-P15.00-M5-L3-B5-T...
50~60HRC
-
25
+0.018/0
+/-0.05
29
+/-0.05
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表