KJBHW, KJBHWM - 검사 지그 용 부시 - 단 붙이 수나사 테이퍼 용 - 스트레이트 라운드 S H7
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbhw.prj},{NB=KJBHW12-P5.00-S4-M4-L3-3-B5},{MAT=SKS93 Tool Steel (JIS) Equivalent},{STS=1},{ALT5=},{D=12},{P=5.00},{ALT6=},{S=4},{SMIN=4},{SMAX=9},{MS=4},{L=3},{L1=3},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT8=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
STOL
S치수 공차
[mm]
R
[mm]
KJBHW8-P4.00-S3-M3-L3-3-B...
KJBHW8-P4.00-S3-M3-L3-3-B...
SKS93상당
50~60HRC
-
8
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBHW10-P5.00-S4-M4-L3-3-...
KJBHW10-P5.00-S4-M4-L3-3-...
SKS93상당
50~60HRC
-
10
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBHW12-P5.00-S4-M4-L3-3-...
KJBHW12-P5.00-S4-M4-L3-3-...
SKS93상당
50~60HRC
-
12
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBHW16-P8.00-S4-M4-L3-3-...
KJBHW16-P8.00-S4-M4-L3-3-...
SKS93상당
50~60HRC
-
16
+0.03/+0.01
+0.015/0
0.0
KJBHW20-P10.00-S6-M4-L3-3...
KJBHW20-P10.00-S6-M4-L3-3...
SKS93상당
50~60HRC
-
20
+0.03/+0.01
+0.015/0
0.0
KJBHW25-P15.00-S8-M4-L3-3...
KJBHW25-P15.00-S8-M4-L3-3...
SKS93상당
50~60HRC
-
25
+0.03/+0.01
+0.018/0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성