KFSA, GKFSA, BKFSA, SKFSA, HKFSA, CKFSA, KKFSA, KGKFSA, KFSD, GKFSD, BKFSD, SKFSD, HKFSD, CKFSD, TKFSD - 定位销 -小头锥角型- 锥角指定型-DP公差选择型-标准型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfsa.prj},{NB=KFSAMM6-P2.00-L5-B2.0-E0.5-A15},{SHP=A},{MAT=1},{ST=1},{HARD=1},{DCS=S},{TSD=M},{D=6},{PCS=S},{TSP=M},{P=2.00},{P1=[2.00:6.00/0.01]},{L=5},{L1=[5:17/1]},{B=2.0},{B1=[2.0:15.0/0.1]},{E=0.5},{A=15},{C=1.0},{W=1.5},{LL=1},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
KFSAMM2-P1.00-L2-B2.0-E0....
KFSAMM2-P1.00-L2-B2.0-E0....
2
+0.008/+0.002
+0.008/+0.002
0.3
0.0
KFSAMM3-P1.00-L3-B2.0-E0....
KFSAMM3-P1.00-L3-B2.0-E0....
3
+0.008/+0.002
+0.008/+0.002
0.5
1.0
KFSAMM4-P2.00-L4-B2.0-E0....
KFSAMM4-P2.00-L4-B2.0-E0....
4
+0.012/+0.004
+0.008/+0.002
1.0
1.0
KFSAMM5-P2.00-L5-B2.0-E0....
KFSAMM5-P2.00-L5-B2.0-E0....
5
+0.012/+0.004
+0.008/+0.002
1.0
1.2
KFSAMM6-P2.00-L5-B2.0-E0....
KFSAMM6-P2.00-L5-B2.0-E0....
6
+0.012/+0.004
+0.008/+0.002
1.0
1.5
KFSAMM8-P3.00-L8-B2.0-E0....
KFSAMM8-P3.00-L8-B2.0-E0....
8
+0.015/+0.006
+0.008/+0.002
1.5
1.8
KFSAMM10-P3.00-L10-B3.0-E...
KFSAMM10-P3.00-L10-B3.0-E...
10
+0.015/+0.006
+0.008/+0.002
2.0
2.2
KFSAMM12-P5.00-L12-B3.0-E...
KFSAMM12-P5.00-L12-B3.0-E...
12
+0.018/+0.007
+0.012/+0.004
2.0
2.5
KFSAMM13-P6.00-L13-B5.0-E...
KFSAMM13-P6.00-L13-B5.0-E...
13
+0.018/+0.007
+0.012/+0.004
2.0
3.0
KFSAMM16-P10.00-L16-B5.0-...
KFSAMM16-P10.00-L16-B5.0-...
16
+0.018/+0.007
+0.015/+0.006
3.0
4.0
KFSAMM20-P13.00-L20-B5.0-...
KFSAMM20-P13.00-L20-B5.0-...
20
+0.021/+0.008
+0.018/+0.007
3.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表