KFQN ,GKFQN ,SKFQN ,HKFQN ,CKFQN ,TKFQN ,MKFQN ,MGKFQN ,MCKFQN - 위치결정핀 대두 구면 타입-DP공차 선택 타입-수나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/kfqna.prj},{NB=KFQNAMS6-P6.50-L0-B2.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=HH60},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{M=M6},{M3D=6},{MPITCH=1.00},{ALT1=},{ALT2=},{SC=0},{ALT3=},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
(W)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
KFQNAMS3-P3.50-L0-B2.0
KFQNAMS3-P3.50-L0-B2.0
KFQN
3
0.0
M3
0.0
KFQNAMS4-P4.50-L0-B2.0
KFQNAMS4-P4.50-L0-B2.0
KFQN
4
0.0
M4
0.0
KFQNAMS5-P5.50-L0-B2.0
KFQNAMS5-P5.50-L0-B2.0
KFQN
5
0.0
M5
0.0
KFQNAMS6-P6.50-L0-B2.0
KFQNAMS6-P6.50-L0-B2.0
KFQN
6
0.0
M6
0.0
KFQNAMS8-P8.50-L0-B2.0
KFQNAMS8-P8.50-L0-B2.0
KFQN
8
0.0
M8
0.0
KFQNAMS10-P11.00-L0-B3.0
KFQNAMS10-P11.00-L0-B3.0
KFQN
10
0.0
M10
0.0
KFQNAMS12-P13.00-L0-B3.0
KFQNAMS12-P13.00-L0-B3.0
KFQN
12
0.0
M12
0.0
KFQNAMS16-P17.00-L0-B5.0
KFQNAMS16-P17.00-L0-B5.0
KFQN
16
0.0
M16
0.0
KFQNAMS20-P22.00-L0-B5.0
KFQNAMS20-P22.00-L0-B5.0
KFQN
20
0.0
M20
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성