KF - 塑料十字旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KF/KGC - 塑料十字旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kf_kgc_plastic_cross_knob/kf.prj},{NB=KF-45-BK},{CN=KF-45-BK},{D=45},{M=M10},{LM=40},{H=22.0},{S=9.0},{D1=22},{W=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D1
直径 d
[mm]
W
重量
[g]
KF-25-BK
KF-25-BK
25
M5
25
15.0
6.0
11
11
KF-33-BK
KF-33-BK
33
M6
30
16.5
7.0
12
17
KF-40-BK
KF-40-BK
40
M8
40
19.0
7.5
18
37
KF-45-BK
KF-45-BK
45
M10
40
22.0
9.0
22
60
KF-50-BK
KF-50-BK
50
M12
40
22.0
9.0
23
80
KF-25-RD
KF-25-RD
25
M5
25
15.0
6.0
11
11
KF-33-RD
KF-33-RD
33
M6
30
16.5
7.0
12
17
KF-40-RD
KF-40-RD
40
M8
40
19.0
7.5
18
37
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表