피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 1475 - Grooved pins, third length center grooved
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_1475.prj},{NB=Kerbstift DIN 1475 5x12 39750.050.012(High)},{CNSORDERNO=39750.050.012},{L=12},{VARIANT=1},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=1.970},{D1=5.0},{C=0.60},{SZ=16.50},{D2=5.15},{GEW=3.190},{NENNID=5X12MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1475},{THREAD=},{THREADDIRECTION=},{STYLE=Third length center},{TYPE=Grooved pin},{BASICMATERIAL=Free-cutting steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO8742,NEN2606},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492827708},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31163215},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=5x12},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=5;Length (L)=12;c ?=0.6;Tolerance=h11;V=16.5},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
L
js15
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTION
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
C
~
[mm]
SZ
Shear rate two-cut
[kN]
D2
Diameter kerf
[mm]
Grooved pin DIN 1475 1.5x...
39750.015.008
1,5X8MM
8
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00011
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827265
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.20
1.60
1.60
Grooved pin DIN 1475 1.5x...
39750.015.010
1,5X10MM
10
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00014
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827272
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.20
1.60
1.60
Grooved pin DIN 1475 1.5x...
39750.015.016
1,5X16MM
16
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00023
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827296
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.20
1.60
1.63
Grooved pin DIN 1475 2x12
39750.020.012
2X12MM
12
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00030
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827357
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.25
2.85
2.10
Grooved pin DIN 1475 2x6
39750.020.006
2X6MM
6
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00015
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827326
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.25
2.85
2.10
Grooved pin DIN 1475 2x10
39750.020.010
2X10MM
10
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00025
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827340
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.25
2.85
2.10
Grooved pin DIN 1475 2x16
39750.020.016
2X16MM
16
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00040
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827364
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.25
2.85
2.10
Grooved pin DIN 1475 2x20
39750.020.020
2X20MM
20
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00050
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827371
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.25
2.85
2.10
Grooved pin DIN 1475 2x24
39750.020.024
2X24MM
24
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00060
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827388
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.25
2.85
2.10
Grooved pin DIN 1475 2.5x...
39750.025.012
2,5X12MM
12
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00047
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827432
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.30
4.25
2.60
Grooved pin DIN 1475 2.5x...
39750.025.008
2,5X8MM
8
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00032
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827418
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.30
4.25
2.60
Grooved pin DIN 1475 2.5x...
39750.025.010
2,5X10MM
10
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00039
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827425
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.30
4.25
2.60
Grooved pin DIN 1475 2.5x...
39750.025.016
2,5X16MM
16
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00063
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827449
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.30
4.25
2.60
Grooved pin DIN 1475 2.5x...
39750.025.020
2,5X20MM
20
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00078
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827456
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.30
4.25
2.65
Grooved pin DIN 1475 2.5x...
39750.025.024
2,5X24MM
24
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00094
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827463
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.30
4.25
2.65
Grooved pin DIN 1475 2.5x...
39750.025.030
2,5X30MM
30
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00117
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827470
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.30
4.25
2.65
Grooved pin DIN 1475 3x12
39750.030.012
3X12MM
12
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00069
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827500
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.40
6.15
3.10
Grooved pin DIN 1475 3x6
39750.030.006
3X6MM
6
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00035
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827487
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.40
6.15
3.10
Grooved pin DIN 1475 3x8
39750.030.008
3X8MM
8
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00046
ISO8742,NEN2606
Y
8715493556690
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.40
6.15
3.10
Grooved pin DIN 1475 3x10
39750.030.010
3X10MM
10
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00058
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827494
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.40
6.15
3.10
Grooved pin DIN 1475 3x14
39750.030.014
3X14MM
14
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00080
ISO8742,NEN2606
Y
8717077084872
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
250
0.40
6.15
3.10
Grooved pin DIN 1475 3x16
39750.030.016
3X16MM
16
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00091
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827517
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.40
6.15
3.10
Grooved pin DIN 1475 3x20
39750.030.020
3X20MM
20
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00113
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827531
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.40
6.15
3.15
Grooved pin DIN 1475 3x24
39750.030.024
3X24MM
24
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00135
ISO8742,NEN2606
Y
8715492827548
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
200
0.40
6.15
3.15
Grooved pin DIN 1475 3x28
39750.030.028
3X28MM
28
Fabory
DIN 1475
Third length center
Grooved pin
Free-cutting steel
0.00157
ISO8742,NEN2606
Y
8717077084889
7318240090
23-10-01-01
31163215
EC002384
100
0.40
6.15
3.15
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 661 - Countersunk-head rivets nominal diameter 1 to 8 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
DIN 1474 - Grooved pins, half length reverse grooved
Fabory
13.02.2023
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
DIN 11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
DIN 1470 - Grooved pins, full length parallel grooved mit pilot
Fabory
13.02.2023
DIN 7603 C - Sealing rings, form C, fill gasket
Fabory
13.02.2023
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
DIN 7977 - Taper pins with thread and constant threaded part
Fabory
13.02.2023
DIN 1476 - Round head grooved pins
Fabory
13.02.2023
DIN 1475 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1473 - Grooved pins, full length parallel grooved mit chamfer
Fabory
13.02.2023
DIN 1480 - Forged turnbuckles (open form)
Fabory
13.02.2023
BN 890 - Grooved pins half length grooved, steel, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 1472 - Feather grooved pins
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성