피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 6880 - Bright key steels
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din6880.prj},{NB=Keilstahl DIN 6880 10x8 (1000-1)55512.108.001(High)},{CNSORDERNO=55512.108.001},{NENNID=10X8MM},{L=1000},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ?6880},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Bright key steel length},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492348135},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=23-10-05-90},{UNSPSC=31163207},{ETIM=},{VARIANT=1},{PACKAGING=2},{FAB_NENN=10x8},{FAB_GEO=b=10;h=8;Length (L)=1000},{FAB_ARTICLENUMBER=55512.108.001},{FABNETWEIGHT=630.000},{FORM=rechteckig},{B=10.000},{H=8.000},{KB=1},{R=0.600},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din6880.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
R
max.
[mm]
Key steel DIN 6880 3x3
39270.033.001
3X3MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.07000
Y
8715492816559
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
3.000
3.000
0.250
Key steel DIN 6880 4x4
39270.044.001
4X4MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.13300
Y
8715492816566
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
4.000
4.000
0.250
Key steel DIN 6880 4x4
55512.044.001
4X4MM
Fabory
DIN ?6880
Bright key steel length
Stainless steel
A4
0.13300
Y
8715492348098
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
4.000
4.000
0.250
Key steel DIN 6880 5x5
39270.055.001
5X5MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.19800
Y
8715492816573
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
5.000
5.000
0.400
Key steel DIN 6880 5x5
55512.055.001
5X5MM
Fabory
DIN ?6880
Bright key steel length
Stainless steel
A4
0.19800
Y
8715492348104
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
5.000
5.000
0.400
Key steel DIN 6880 6x6
39270.066.001
6X6MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.28700
Y
8715492816580
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
6.000
6.000
0.400
Key steel DIN 6880 6x6
55512.066.001
6X6MM
Fabory
DIN ?6880
Bright key steel length
Stainless steel
A4
0.28700
Y
8715492348111
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
6.000
6.000
0.400
Key steel DIN 6880 7x7
39270.077.001
7X7MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.38000
Y
8715492816597
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
7.000
7.000
0.400
Key steel DIN 6880 8x8
39270.088.001
8X8MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.50000
Y
8715492816627
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
8.000
8.000
0.400
Key steel DIN 6880 10x10
39270.110.001
10X10MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.78000
Y
8715492816641
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
10.000
10.000
0.600
Key steel DIN 6880 12x12
39270.132.001
12X12MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
1.13000
Y
8715492816665
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Quadratic
12.000
12.000
0.600
Key steel DIN 6880 14x14
39270.154.001
14X14MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
1.54000
Y
8715492816689
7318240090
23-10-05-90
31163207
1
Quadratic
14.000
14.000
0.600
Key steel DIN 6880 16x16
39270.176.001
16X16MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
2.01000
Y
8715492816702
7318240090
23-10-05-90
31163207
1
Quadratic
16.000
16.000
0.600
Key steel DIN 6880 18x18
39270.198.001
18X18MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
2.54000
Y
8715492816726
7318240090
23-10-05-90
31163207
1
Quadratic
18.000
18.000
0.600
Key steel DIN 6880 20x20
39270.220.001
20X20MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
3.14000
Y
8715492816740
7318240090
23-10-05-90
31163207
1
Quadratic
20.000
20.000
0.800
Key steel DIN 6880 22x22
39270.242.001
22X22MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
3.80000
Y
8715492816764
7318240090
23-10-05-90
31163207
1
Quadratic
22.000
22.000
0.800
Key steel DIN 6880 8x7
39270.087.001
8X7MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.42500
Y
8715492816610
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Rectangular
8.000
7.000
0.400
Key steel DIN 6880 8x7
55512.087.001
8X7MM
Fabory
DIN ?6880
Bright key steel length
Stainless steel
A4
0.42500
Y
8715492348128
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Rectangular
8.000
7.000
0.400
Key steel DIN 6880 10x8
39270.108.001
10X8MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.63000
Y
8715492816634
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Rectangular
10.000
8.000
0.600
Key steel DIN 6880 10x8
55512.108.001
10X8MM
Fabory
DIN ?6880
Bright key steel length
Stainless steel
A4
0.63000
Y
8715492348135
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Rectangular
10.000
8.000
0.600
Key steel DIN 6880 12x8
39270.128.001
12X8MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
0.75200
Y
8715492816658
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Rectangular
12.000
8.000
0.600
Key steel DIN 6880 12x8
55512.128.001
12X8MM
Fabory
DIN ?6880
Bright key steel length
Stainless steel
A4
0.75200
Y
8715492348142
7318240090
23-10-05-90
31163207
2
Rectangular
12.000
8.000
0.600
Key steel DIN 6880 14x9
39270.149.001
14X9MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
1.00000
Y
8715492816672
7318240090
23-10-05-90
31163207
1
Rectangular
14.000
9.000
0.600
Key steel DIN 6880 14x9
55512.149.001
14X9MM
Fabory
DIN ?6880
Bright key steel length
Stainless steel
A4
1.00000
Y
8715492348159
7318240090
23-10-05-90
31163207
1
Rectangular
14.000
9.000
0.600
Key steel DIN 6880 16x10
39270.170.001
16X10MM
Fabory
DIN 6880
Bright key steel
Steel
C45K
Plain
1.26000
Y
8715492816696
7318240090
23-10-05-90
31163207
1
Rectangular
16.000
10.000
0.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6885-1 A - Parallel keys, deep pattern
Fabory
13.02.2023
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
S3M & S4M - Ground Shafts - 3mm or 4mm Diameter - Stainless Steel DIN 1.430...
WMBerg
06.06.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ...
KIPP
27.05.2024
HC-SS - Hexagonal socket set screw cup point - DIN 916 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
01000004000 - flat key DIN 6885, Form A
SToxxparts
31.05.2022
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
Viva - Pendeltür Eckeinstieg
DUSCHOLUX
01.02.2022
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
DIN Rail Kit - DIN Rail Kit for COMBI Serie, Rail for installing terminal b...
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성