KEDW, KEDSW - 평행키 -카운터보어홀탭붙이타입- 양각
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/kedsw.prj},{NB=KEDW12-50},{TYS=D},{MAT=},{TS=600 or More},{B=12},{L=50},{ALT1=1},{LC=0},{H=8},{DD=5.5},{DD1=9.5},{HH=5.5},{BB=12},{M=M5},{C=0.40~0.60},{M1=5},{KDM=4.134}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TS
인장강도
[N/mm2]
B
[mm]
BTOL
B 공차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
H
[mm]
HTOL
h 허용공차
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
BB
b
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
KEDW8-35
KEDW8-35
600이상
8
0/-0.036
0/-0.25
7
0/-0.90
3.4
6.0
3.5
8
M3
0.25~0.40
KEDW10-45
KEDW10-45
600이상
10
0/-0.036
0/-0.25
8
0/-0.90
4.5
7.5
4.5
10
M4
0.40~0.60
KEDW12-50
KEDW12-50
600이상
12
0/-0.043
0/-0.25
8
0/-0.90
5.5
9.5
5.5
12
M5
0.40~0.60
KEDW14-50
KEDW14-50
600이상
14
0/-0.043
0/-0.25
9
0/-0.90
5.5
9.5
5.5
14
M5
0.40~0.60
KEDW15-50
KEDW15-50
600이상
15
0/-0.043
0/-0.25
10
0/-0.90
5.5
9.5
5.5
15
M5
0.40~0.60
KEDW16-60
KEDW16-60
600이상
16
0/-0.043
0/-0.30
10
0/-0.90
5.5
9.5
5.5
16
M5
0.40~0.60
KEDW18-60
KEDW18-60
600이상
18
0/-0.043
0/-0.30
11
0/-0.110
6.6
11.0
6.5
18
M6
0.40~0.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성