slovenčina
English
KDF-TLBAK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TLBA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tlba/kdf_tlbak_asmtab.prj},{NB=KSF 125 TLBAK},{ORDERNO=KSF 125 TLBAK},{WDAB=125x50},{LC=400},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=115.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLBAK 20},{VER=3},{VERS=2},{VER1=10},{PPATH=parts/kd_tlba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 100 TLBAK
KDF 100 TLBAK
100x50
250
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
KSF 125 TLBAK
KSF 125 TLBAK
125x50
400
173
135x110
105x80
12.5
115.5
Ball bearing
KDF 150 TLBAK
KDF 150 TLBAK
150x50
400
194
135x110
105x80
12.5
125.0
Ball bearing
KDF 200 TLBAK
KDF 200 TLBAK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성