suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KDF - Centre trunnion
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kdf.prj},{NB=KDF-14050},{IDNR=},{CYL=50},{REF=KDF-14050},{VERS=3.000},{MASS=0.32},{L1=22},{R=1.0},{TD=16},{TL=16},{TM=75},{UW=95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
REF
Code
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
L1
Length max
[mm]
R
Radius max
[mm]
TD
Diameter e9
[mm]
TL
Length h14
[mm]
TM
Length h14
[mm]
UW
Height max
[mm]
KDF-14032
32
KDF-14032
0.12
22
0.5
12
12
50
65
KDF-14040
40
KDF-14040
0.24
22
0.5
16
16
63
75
KDF-14050
50
KDF-14050
0.32
22
1.0
16
16
75
95
KDF-14063
63
KDF-14063
0.47
28
1.0
20
20
90
105
KDF-14080
80
KDF-14080
0.80
28
1.0
20
20
110
130
KDF-14100
100
KDF-14100
1.50
34
1.0
25
25
132
145
KDF-14125
125
KDF-14125
1.92
34
1.5
25
25
160
175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KF-11 - Male rear hinge
Univer
28.06.2016
KF-10A - Female rear hinge
Univer
28.06.2016
KF-11S - Articulated rear hinge in die-cast aluminum
Univer
28.06.2016
KF-12-(Fl) - Front/rear flange in zinc -plated steel,ISOMF1-MF2
Univer
28.06.2016
KF-13 - Angle bracket in zinc-plated steel ISO MS1
Univer
28.06.2016
K - Cylinder
Univer
28.06.2016
KF-15 - Double hinge in zinc-plated steel with pin for ISO 8140 rod
Univer
15.05.2017
KF-17 - Articulated self-lubricating fork in zinc plated steel
Univer
28.06.2016
KF-16 - Piston rod locknut(zinc-plated steel)
Univer
28.06.2016
KF-14 - Intermediate hinge ISO MT4 with fixing grub screws only for "K" cyl...
Univer
28.06.2016
KF-18 - Pin in zinc-plated steel with 2 circlips
Univer
28.06.2016
KD - Cylinder
Univer
28.06.2016
KF-19 - Counter-hinge 90° in die-cast aluminium
Univer
28.06.2016
RQ - Compact cylinders-STRONG
Univer
28.06.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성