slovenčina
English
KD/KS-EGK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-EG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_eg/kd_ks_egk_asmtab.prj},{NB=KS 160 EGB},{ORDERNO=KS 160 EGB},{WDAB=160x50},{LC=300},{H=207},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=143.0},{WB=Roller bearing},{WHEEL=160 EGB 20},{VER=6},{VER1=1},{X=6},{PPATH=parts/kd_eg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KD 100 EGK
KD 100 EGK
100x40
150
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
KD 100 EGB
KD 100 EGB
100x40
150
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Roller bearing
KD 125 LEGK
KD 125 LEGK
125x40
180
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
KD 125 LEGB
KD 125 LEGB
125x40
180
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Roller bearing
KS 160 EGK
KS 160 EGK
160x50
300
207
135x110
105x80
12.5
143.0
Ball bearing
KS 160 EGB
KS 160 EGB
160x50
300
207
135x110
105x80
12.5
143.0
Roller bearing
KD 200 EGK
KD 200 EGK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
KD 200 EGB
KD 200 EGB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Roller bearing
KD 230 EGK
KD 230 EGK
230x50
450
294
135x110
105x80
12.5
184.0
Ball bearing
KD 230 EGB
KD 230 EGB
230x50
450
294
135x110
105x80
12.5
184.0
Roller bearing
KD 250 EGK
KD 250 EGK
250x60
450
304
135x110
105x80
12.5
194.0
Ball bearing
KD 250 EGB
KD 250 EGB
250x60
450
304
135x110
105x80
12.5
194.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성