KD 200 - Minima altezza, massima forza
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KD
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kd/rv20000_asmtab.prj},{NB=KD200-50.3-C--(0)},{CU=50},{L=210},{LMIN=160},{RC=3},{D=195},{RD=130},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1916.0},{S=132.73},{MAXSPEED=1.8},{W=25.26},{A=130},{E=187},{L3=30.5},{G=130},{CH=0.8},{FB=210},{FBA=210},{FS2=210},{FS2A=210},{FCA=290},{FCQA=210},{FSA=260},{H=53},{FT=240.000},{FSD=200},{FBB=170.000},{ED=1.000},{V2=1.91596},{S2=132.73229},{P2=150},{OSM=10},{SPM=45},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KD200-50.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KD200-19.3
KD200-19.3
19
148
129
3
195
130
150
20
19910
27636
32207
1047.0
132.73
1.8
21.58
0
80
KD200-25.3
KD200-25.3
25
160
135
3
195
130
150
20
19910
29099
34490
1215.0
132.73
1.8
22.29
0
80
KD200-32.3
KD200-32.3
32
174
142
3
195
130
150
20
19910
30485
36688
1411.0
132.73
1.8
23.12
0
80
KD200-38.3
KD200-38.3
38
186
148
3
195
130
150
20
19910
31467
38266
1580.0
132.73
1.8
23.84
0
80
KD200-50.3
KD200-50.3
50
210
160
3
195
130
150
20
19910
33024
40801
1916.0
132.73
1.8
25.26
0
80
KD200-63.3
KD200-63.3
63
236
173
3
195
130
150
20
19910
34290
42889
2280.0
132.73
1.8
26.80
0
80
KD200-75.3
KD200-75.3
75
260
185
3
195
130
150
20
19910
35196
44401
2617.0
132.73
1.8
28.22
0
80
KD200-80.3
KD200-80.3
80
270
190
3
195
130
150
20
19910
35519
44943
2757.0
132.73
1.8
28.81
0
80
KD200-100.3
KD200-100.3
100
310
210
3
195
130
150
20
19910
36574
46724
3317.0
132.73
1.8
31.19
0
80
KD200-125.3
KD200-125.3
125
360
235
3
195
130
150
20
19910
37526
48345
4018.0
132.73
1.8
34.16
0
80
KD200-19.3-C
KD200-19.3-C
19
148
129
3
195
130
0
20
0
0
0
1047.0
132.73
1.8
21.58
0
80
KD200-25.3-C
KD200-25.3-C
25
160
135
3
195
130
0
20
0
0
0
1215.0
132.73
1.8
22.29
0
80
KD200-32.3-C
KD200-32.3-C
32
174
142
3
195
130
0
20
0
0
0
1411.0
132.73
1.8
23.12
0
80
KD200-38.3-C
KD200-38.3-C
38
186
148
3
195
130
0
20
0
0
0
1580.0
132.73
1.8
23.84
0
80
KD200-50.3-C
KD200-50.3-C
50
210
160
3
195
130
0
20
0
0
0
1916.0
132.73
1.8
25.26
0
80
KD200-63.3-C
KD200-63.3-C
63
236
173
3
195
130
0
20
0
0
0
2280.0
132.73
1.8
26.80
0
80
KD200-75.3-C
KD200-75.3-C
75
260
185
3
195
130
0
20
0
0
0
2617.0
132.73
1.8
28.22
0
80
KD200-80.3-C
KD200-80.3-C
80
270
190
3
195
130
0
20
0
0
0
2757.0
132.73
1.8
28.81
0
80
KD200-100.3-C
KD200-100.3-C
100
310
210
3
195
130
0
20
0
0
0
3317.0
132.73
1.8
31.19
0
80
KD200-125.3-C
KD200-125.3-C
125
360
235
3
195
130
0
20
0
0
0
4018.0
132.73
1.8
34.16
0
80
KD200-19.3-E
KD200-19.3-E
19
148
129
3
195
130
0
20
0
0
0
1047.0
132.73
1.8
21.58
0
80
KD200-25.3-E
KD200-25.3-E
25
160
135
3
195
130
0
20
0
0
0
1215.0
132.73
1.8
22.29
0
80
KD200-32.3-E
KD200-32.3-E
32
174
142
3
195
130
0
20
0
0
0
1411.0
132.73
1.8
23.12
0
80
KD200-38.3-E
KD200-38.3-E
38
186
148
3
195
130
0
20
0
0
0
1580.0
132.73
1.8
23.84
0
80
KD200-50.3-E
KD200-50.3-E
50
210
160
3
195
130
0
20
0
0
0
1916.0
132.73
1.8
25.26
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성