피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KAT - Male Branch Tee
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KA Antistatic One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/ka/kat_mbt.prj},{NB=KAT06-U02},{OD=6.0},{T=1/4},{RA=13.157},{RP=0.000},{RD=4.383},{MODEL=KAT06-U02},{H=14},{D1=12.8},{D2=10},{L1=20.0},{L2=23.0},{A=23.5},{M=17.0},{EA1=13.9},{EA2=13.9},{CNSMASSEXACT=16.0},{DV1=5.750},{DV2=3.500},{DV3=5.000},{DH1=7.600},{DH2=6.108},{DH3=5.650},{LH1=11.100},{LH2=1.200},{LV1=3.250},{LV2=0.707},{LV3=1.491},{LV4=0.522}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Soft nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KAT23-M5
3.2
M5 x 0.8
KAT23-M5
8
9.6
8
17.5
15.0
16.0
15.5
3.4
2.9
8.0
KAT23-M6
3.2
M6 x 1
KAT23-M6
8
9.6
8
17.5
15.5
16.0
15.5
3.4
2.9
8.0
KAT23-U01
3.2
1/8
KAT23-U01
10
9.6
10
17.5
19.5
21.0
15.5
3.4
2.9
9.0
KAT04-M5
4.0
M5 x 0.8
KAT04-M5
8
10.4
8
18.0
15.5
17.0
16.0
4.3
4.3
6.0
KAT04-M6
4.0
M6 x 1
KAT04-M6
8
10.4
8
18.0
16.0
17.0
16.0
4.3
4.3
6.0
KAT04-U01
4.0
1/8
KAT04-U01
10
10.4
10
18.0
20.0
21.5
16.0
6.0
6.0
9.0
KAT04-U02
4.0
1/4
KAT04-U02
14
10.4
10
18.0
22.0
21.5
16.0
6.0
6.0
15.0
KAT06-M5
6.0
M5 x 0.8
KAT06-M5
8
12.8
8
20.0
16.0
18.0
17.0
4.3
4.3
7.0
KAT06-M6
6.0
M6 x 1
KAT06-M6
8
12.8
8
20.0
16.5
18.0
17.0
4.3
4.3
7.0
KAT06-U01
6.0
1/8
KAT06-U01
10
12.8
10
20.0
21.5
23.5
17.0
13.9
13.9
10.0
KAT06-U02
6.0
1/4
KAT06-U02
14
12.8
10
20.0
23.0
23.5
17.0
13.9
13.9
16.0
KAT06-U03
6.0
3/8
KAT06-U03
17
12.8
10
20.0
24.0
24.5
17.0
13.9
13.9
25.0
KAT08-U01
8.0
1/8
KAT08-U01
12
15.2
12
23.0
22.5
26.0
18.5
18.2
18.2
14.0
KAT08-U02
8.0
1/4
KAT08-U02
14
15.2
12
23.0
24.5
26.0
18.5
18.2
18.2
19.0
KAT08-U03
8.0
3/8
KAT08-U03
17
15.2
12
23.0
25.5
27.0
18.5
18.2
18.2
27.0
KAT10-U01
10.0
1/8
KAT10-U01
17
18.5
17
26.5
25.0
29.5
21.0
29.0
29.0
30.0
KAT10-U02
10.0
1/4
KAT10-U02
17
18.5
17
26.5
26.5
30.0
21.0
29.0
29.0
27.0
KAT10-U03
10.0
3/8
KAT10-U03
17
18.5
17
26.5
27.0
30.5
21.0
29.0
29.0
31.0
KAT10-U04
10.0
1/2
KAT10-U04
22
18.5
17
26.5
30.0
31.5
21.0
29.0
29.0
51.0
KAT12-U02
12.0
1/4
KAT12-U02
17
20.9
17
28.5
27.0
31.5
22.0
45.2
45.2
31.0
KAT12-U03
12.0
3/8
KAT12-U03
17
20.9
17
28.5
28.0
32.5
22.0
45.2
45.2
34.0
KAT12-U04
12.0
1/2
KAT12-U04
22
20.9
17
28.5
31.0
33.5
22.0
45.2
45.2
54.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KAH - Male Connector
SMC
22.11.2021
KAL - Male Elbow
SMC Corporation
24.05.2022
KAT - Union Tee
SMC
22.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성