您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SUS60B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus60b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_SUS60B22D18D17_BB1_ (83 H 7 40 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=SUS60B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=133.86},{DO=144},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=83.0},{BDMAX=83.0},{SD1=18.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=40.0},{BLMAX=40.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=17.0},{SDMIN=17.0},{SDMIN1=18.000},{SDMIN2=19.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_SUS60B10D16D15_BB1
SUS60B
10
61.65
70
49.74
49.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
37.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B11D16D15_BB1
SUS60B
11
67.62
76
55.71
55.02
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
45.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B12D16D15_BB1
SUS60B
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B13D16D15_BB1
SUS60B
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B14D18D17_BB1
SUS60B
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B15D18D17_BB1
SUS60B
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B16D18D17_BB1
SUS60B
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B17D18D17_BB1
SUS60B
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B18D18D17_BB1
SUS60B
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B19D18D17_BB1
SUS60B
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B20D18D17_BB1
SUS60B
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B21D18D17_BB1
SUS60B
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B22D18D17_BB1
SUS60B
22
133.86
144
121.95
121.95
11.7
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B23D18D17_BB1
SUS60B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.7
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B24D20D19_BB1
SUS60B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B25D20D19_BB1
SUS60B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B26D20D19_BB1
SUS60B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B27D20D19_BB1
SUS60B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B28D20D19_BB1
SUS60B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B30D20D19_BB1
SUS60B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B32D22D21_BB1
SUS60B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B34D22D21_BB1
SUS60B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B35D22D21_BB1
SUS60B
35
212.52
223
200.61
200.40
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B36D22D21_BB1
SUS60B
36
218.57
229
206.66
206.66
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS60B38D22D21_BB1
SUS60B
38
230.69
241
218.78
218.78
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表