您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SUS25B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.25
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_25/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus25b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_SUS25B22D10_K-_0-N/A_(H 718 0 0 N/A N/A)},{TYPE=SUS25B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=44.62},{DO=48},{MATC=},{SD=10.0},{SDMIN=10.000},{SDMAX=16.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=30.0},{BDMAX=30.000},{BL=18.0},{BLMAX=18.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_SUS25B16D10
SUS25B
16
32.55
36
29.25
29.25
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B17D10
SUS25B
17
34.56
38
31.26
31.11
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B18D10
SUS25B
18
36.57
40
33.27
33.27
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B19D10
SUS25B
19
38.58
42
35.28
35.15
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B20D10
SUS25B
20
40.59
44
37.29
37.29
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B21D10
SUS25B
21
42.61
46
39.31
39.19
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B22D10
SUS25B
22
44.62
48
41.32
41.32
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B23D10
SUS25B
23
46.63
50
43.33
43.22
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B24D10
SUS25B
24
48.65
52
45.35
45.35
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B25D11
SUS25B
25
50.66
54
47.36
47.26
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B26D10
SUS25B
26
52.68
56
49.38
49.38
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B27D10
SUS25B
27
54.70
58
51.40
51.31
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B28D10
SUS25B
28
56.71
60
53.41
53.41
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B30D10
SUS25B
30
60.75
64
57.45
57.45
2.8
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS25B32D11
SUS25B
32
64.78
68
61.48
61.48
2.8
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SUS25B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
410A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUSFBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS25B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN25B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
ステンレスチェーン
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
K25B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K25B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN40SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K25B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
SUS40B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Simplex sprockets P.5 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
SUS35B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表