您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK40B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/b_type/nk40b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_NK40B37D18D17_BB1_ (68 H 7 28 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK40B},{NOT=37},{NOTX=37.000},{DP=149.75},{DO=157},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=68.0},{BDMAX=68.0},{SD1=18.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=28.0},{BLMAX=28.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=17.0},{SDMIN=17.0},{SDMIN1=18.000},{SDMIN2=19.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK40B9D11D10_BB1
NK40B
9
37.13
43
29.18
28.62
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
23.0
5.2
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B10D11D10_BB1
NK40B
10
41.10
47
33.15
33.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
27.0
5.2
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B11D12D11_BB1
NK40B
11
45.08
51
37.13
36.67
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
31.0
5.2
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B12D12D11_BB1
NK40B
12
49.07
55
41.12
41.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
35.0
5.2
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B13D14D13_BB1
NK40B
13
53.07
59
45.12
44.73
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B14D14D13_BB1
NK40B
14
57.07
63
49.12
49.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B15D14D13_BB1
NK40B
15
61.08
67
53.13
52.80
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B16D15D14_BB1
NK40B
16
65.10
71
57.15
57.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B17D15D14_BB1
NK40B
17
69.12
76
61.17
60.88
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B18D15D14_BB1
NK40B
18
73.14
80
65.19
65.19
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B19D16D15_BB1
NK40B
19
77.16
84
69.21
68.95
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B20D16D15_BB1
NK40B
20
81.18
88
73.23
73.23
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B21D16D15_BB1
NK40B
21
85.21
92
77.26
77.02
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B22D16D15_BB1
NK40B
22
89.24
96
81.29
81.29
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B23D16D15_BB1
NK40B
23
93.27
100
85.32
85.10
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B24D16D15_BB1
NK40B
24
97.30
104
89.35
89.35
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B25D16D15_BB1
NK40B
25
101.33
108
93.38
93.18
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B26D16D15_BB1
NK40B
26
105.36
112
97.41
97.41
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B27D16D15_BB1
NK40B
27
109.40
116
101.45
101.26
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B28D16D15_BB1
NK40B
28
113.43
120
105.48
105.48
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B29D16D15_BB1
NK40B
29
117.46
124
109.51
109.34
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B30D16D15_BB1
NK40B
30
121.50
128
113.55
113.55
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B31D16D15_BB1
NK40B
31
125.53
133
117.58
117.42
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B32D16D15_BB1
NK40B
32
129.57
137
121.62
121.62
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK40B33D16D15_BB1
NK40B
33
133.61
141
125.66
125.51
7.2
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK40B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK40B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K40B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K40B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
アルミフレームシリーズ(5形)
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS40B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
NK35B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
FBK40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
SUSFBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表