您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK100-2B/NK100-2C - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
2B/2C型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/2b_2c/nk1002b_2c_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA100-2B24D35D34_BB1_ (137 H 7 9000 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK100-2B},{TYPEX=100-2B},{TYP=B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=243.25},{DO=260},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=137.0},{BDMAX=137.0},{SD1=35.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=90.0},{BLR=0.0},{BLL=0.0},{BLMAX=90.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=34.0},{SDMIN=34.0},{SDMIN1=35.000},{SDMIN2=37.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK100-2B10D25D24_BB1
NK100-2B
10
102.74
117
83.69
83.69
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B11D25D24_BB1
NK100-2B
11
112.70
127
93.65
92.50
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B12D25D24_BB1
NK100-2B
12
122.67
138
103.62
103.62
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B13D25D24_BB1
NK100-2B
13
132.67
148
113.62
112.65
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B14D25D24_BB1
NK100-2B
14
142.68
158
123.63
123.63
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B15D30D29_BB1
NK100-2B
15
152.71
168
133.66
132.82
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B16D30D29_BB1
NK100-2B
16
162.74
179
143.69
143.69
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B17D30D29_BB1
NK100-2B
17
172.79
189
153.74
153.00
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B18D30D29_BB1
NK100-2B
18
182.84
199
163.79
163.79
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B19D30D29_BB1
NK100-2B
19
192.90
209
173.85
173.19
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B20D30D29_BB1
NK100-2B
20
202.96
220
183.91
183.91
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B21D30D29_BB1
NK100-2B
21
213.03
230
193.98
193.38
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B22D30D29_BB1
NK100-2B
22
223.10
240
204.05
204.05
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B23D30D29_BB1
NK100-2B
23
233.17
250
214.12
213.58
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B24D35D34_BB1
NK100-2B
24
243.25
260
224.20
224.20
17.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B25D35D34_BB1
NK100-2B
25
253.32
270
234.27
233.77
17.0
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B26D35D34_BB1
NK100-2B
26
263.40
281
244.35
244.35
17.0
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B28D35D34_BB1
NK100-2B
28
283.57
301
264.52
264.52
17.0
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B30D35D34_BB1
NK100-2B
30
303.75
321
284.70
284.70
17.0
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B32D35D34_BB1
NK100-2B
32
323.92
341
304.87
304.87
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B35D35D34_BB1
NK100-2B
35
354.20
372
335.15
334.79
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B36D35D34_BB1
NK100-2B
36
364.29
382
345.24
345.24
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B38D35D34_BB1
NK100-2B
38
384.48
402
365.43
365.43
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B40D35D34_BB1
NK100-2B
40
404.67
422
385.62
385.62
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK100-2B42D35D34_BB1
NK100-2B
42
424.86
443
405.81
405.81
17.0
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK100-2B/NK100-2C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK100-2B/NK100-2C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
ADN 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
NK100B/NK100C - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK100B/NK100C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG100-2A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG100-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
40SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
C-SPB10B - 经济型 链轮10B
Misumi
29.05.2023
GGF33 - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/4" Bore
WMBerg
06.06.2023
CECBW,CECSBW - 链轮惰轮-JIS A系
仕瑞达3D电子目录
17.10.2022
100SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
100SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表