您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
HG160A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.160
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_160/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg160a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG160A23D36__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG160A},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=373.07},{DO=400},{T=29.4},{DR=28.580},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=36.0},{SDMIN=36.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG160A10D27
HG160A
10
164.39
135.81
135.81
187
29.4
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A11D27
HG160A
11
180.31
151.73
149.89
204
29.4
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A12D27
HG160A
12
196.28
167.70
167.70
220
29.4
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A13D27
HG160A
13
212.27
183.69
182.14
237
29.4
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A14D27
HG160A
14
228.30
199.72
199.72
253
29.4
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A15D31
HG160A
15
244.33
215.75
214.41
269
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A16D31
HG160A
16
260.39
231.81
231.81
286
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A17D31
HG160A
17
276.46
247.88
246.70
302
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A18D31
HG160A
18
292.55
263.97
263.97
319
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A19D31
HG160A
19
308.64
280.06
279.01
335
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A20D31
HG160A
20
324.74
296.16
296.16
351
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A21D31
HG160A
21
340.84
312.26
311.31
368
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A22D36
HG160A
22
356.96
328.38
328.38
384
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A23D36
HG160A
23
373.07
344.49
343.62
400
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A24D36
HG160A
24
389.19
360.61
360.61
416
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A25D36
HG160A
25
405.32
376.74
375.94
433
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A26D36
HG160A
26
421.45
392.87
392.87
449
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A27D36
HG160A
27
437.58
409.00
408.26
465
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A28D36
HG160A
28
453.72
425.14
425.14
481
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A30D36
HG160A
30
485.99
457.41
457.41
514
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A32D36
HG160A
32
518.28
489.70
489.70
546
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A35D36
HG160A
35
566.71
538.13
537.56
595
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A38D36
HG160A
38
615.17
586.59
586.59
644
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A40D36
HG160A
40
647.47
618.89
618.89
676
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG160A45D36
HG160A
45
728.25
699.67
699.23
757
29.4
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK160B/NK160C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Roller Chain with Attachment
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
HG160-2A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Fローラ用コンベアスプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Sローラ用コンベアスプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
増速・キャリアチェーン
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Rローラ用コンベアスプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表