KA-300-light - Lateral Alignment Device, light Version
IPR
Adjustment-Systems
Lateral Alignment Device
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/kraeftefreie_ausgleichselemente/ka300light.prj},{NB=KA-300-light},{ARTNR=15110036},{TYP=KA},{MODEL=300-light},{AL=+/- 25.0},{GE=180.0},{MZUL=300},{FZUL=4000},{FV=3200},{M=37.949},{ZB=100},{ZV=117.810},{LV=1.650},{OZ=0.20},{SZ=0.60},{WHG=+/- 0.050},{CTN=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
AL
Misalignment Capability
[mm]
GE
Recommended max. Payload
[kg]
MZUL
Max. Moment Mx, My, Mz
[Nm]
FZUL
Max. Tensile/Compressive
[N]
FV
Locking Force at p = 6 bar
[N]
M
Weight
[kg]
ZB
Cylinder Bore
[mm]
ZV
Displacement
[cm³]
LV
Air consumption each cycle open/close
[l]
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
[s]
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
[s]
WHG
Repeatability
[mm]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
KA-300-light
15110036
KA
300-light
+/- 25.0
180.0
300
4000
3200
37.949
100
117.810
1.650
0.20
0.60
+/- 0.050
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성