K811,K812,K893 (Cylindrical roller with the thrust cage)
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Cylindrical Roller Thrust Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/cylindrical_roler_thrust_b/k811_k812_k893_crwtc.prj},{NB=K81213T2CRWTC},{ORDER=K81213T2},{SD=65},{DC1=65},{DC=100},{DW=11.0},{EB=69.9},{EA=93.3},{CA=130000},{COA=385000},{CU=47000},{CAF=13300},{COAF=39500},{LSG=730},{LSO=2900},{MASS=0.215},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
[mm]
DC1
Diameter
[mm]
DC
Diameter
[mm]
DW
Diameter of roller
[mm]
EB
Diameter
[mm]
EA
Diameter
[mm]
CA
Basic load ratings
[N]
COA
Basic Static Load Rating
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
LSG
Limiting speeds(Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting speeds(Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
K81100T2
K81100T2
10
24
3.5
13.5
21.3
10300
20100
2450
3400
13000
0.0035
K81101T2
K81101T2
12
26
3.5
15.5
23.3
10900
22300
2720
3000
12000
0.0040
K81102T2
K81102T2
15
28
3.5
17.2
25.0
12200
26800
3250
2800
11000
0.0060
K81103T2
K81103T2
17
30
3.5
19.2
27.0
12700
29000
3550
2500
10000
0.0080
K81104T2
K81104T2
20
35
4.5
22.4
32.3
20200
46500
5650
2100
8500
0.012
K81105T2
K81105T2
25
42
5.0
27.6
38.7
27300
68000
8250
1800
7000
0.018
K81106T2
K81106T2
30
47
5.0
33.1
43.9
27800
72500
8850
1500
6000
0.020
K81206T2
K81206T2
30
52
7.5
32.8
49.0
53000
129000
15700
1500
6000
0.050
K89306
K89306
30
60
5.5
34.0
56.4
54000
166000
20200
1300
5000
0.046
K81107T2
K81107T2
35
52
5.0
38.0
48.9
31000
87000
10600
1400
5500
0.024
K81207T2
K81207T2
35
62
7.5
39.8
56.0
54500
139000
17000
1200
4900
0.065
K89307
K89307
35
68
6.0
40.0
64.4
66500
214000
26100
1200
4600
0.064
K81108T2
K81108T2
40
60
6.0
43.2
56.4
43000
121000
14800
1200
4800
0.035
K81208T2
K81208T2
40
68
9.0
43.7
62.9
74500
190000
23200
1100
4400
0.085
K89308
K89308
40
78
7.0
46.0
74.4
85000
277000
34000
1000
4000
0.100
K81109T2
K81109T2
45
65
6.0
48.4
61.6
45500
135000
16500
1100
4400
0.040
K81209T2
K81209T2
45
73
9.0
48.8
68.0
82000
222000
27000
1000
4100
0.100
K89309
K89309
45
85
7.5
50.9
81.3
102000
345000
42000
900
3600
0.140
K81110T2
K81110T2
50
70
6.0
53.2
66.4
48500
150000
18300
1000
4000
0.045
K81210T2
K81210T2
50
78
9.0
53.7
73.1
85000
238000
29000
950
3800
0.105
K89310
K89310
50
95
8.0
58.0
90.4
125000
445000
54000
800
3200
0.180
K81111T2
K81111T2
55
78
6.0
57.8
75.2
62500
215000
26200
900
3600
0.060
K81211T2
K81211T2
55
90
11.0
60.1
83.4
121000
340000
41500
830
3300
0.190
K89311
K89311
55
105
9.0
63.9
100.3
158000
570000
69500
730
2900
0.240
K81112T2
K81112T2
60
85
7.5
63.7
80.1
69000
215000
26200
830
3300
0.083
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WS811,WS812,WS893 (Inner rings)
NTN Corporation
17.10.2023
GS811,GS812,GS893 (Outer rings)
NTN Corporation
17.10.2023
Type AXK(Needle Roller with Thrust Cage)
NTN Corporation
17.10.2023
RNA48,RNA49,RNA59,RNA69,NK (No Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Type AS (Washer)
NTN Corporation
17.10.2023
811, 812, 893 (Bearings)
NTN Corporation
17.10.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
NA48,NA49,NA59,NA69,NK+IR (With Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD34
NTN Corporation
02.11.2023
UCT Chevron Type Steel Frame
NTN Corporation
17.10.2023
HK,HK..ZWD,HMK,HMK..ZWD (Open-end)
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
21.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성