目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1979 - Profile tube, aluminium Ø30 slot 8 type I
KIPP USA
Tube Connectors
Lean tube connector Ø30 type I
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/lean_rohrverbinder/10900-05.prj},{NB=K1979.08300X1000},{MATERIAL=Aluminium},{PROFIL=Ø 30},{NUTB=8},{L=1000},{LMAX=6060},{IX=1.2},{IY=2.32},{WX=0.91},{WY=1.55},{FTM=0.76},{PROFILFL=2.75},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XA=30},{XB=K1979.08300},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PROFIL
Profile
[mm]
NUTB
slot width
[mm]
LMAX
L max.
[mm]
IX
Ix
[cm4]
IY
Iy
[cm4]
WX
Wx
[cm³]
WY
Wy
[cm³]
FTM
Flächenträgheitsmoment Torison
[cm⁴]
PROFILFL
Profile surface
[cm²]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarif-Nr. USA
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1979.08300X1000
K1979.08300X1000
Aluminium
Ø 30
8
6060
1.2
2.32
0.91
1.55
0.76
2.75
0.740
Yes
31.12.2099
98% availability of produ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表