Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1961 - 球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件、定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02210.prj},{NB=K1961.021},{BESTKIPP=K1961.021},{ART=Prismaaufsatz},{TYP=21},{DMIN=22},{DMAX=100},{D=0},{D1=65},{D2=62},{L=38},{L1=0},{L2=0},{A=56},{GEW=0.5603},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245694839},{FILTER=NORELEM,KIPP},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
ART
物品类型
ⁿ/ₐ
DMIN
最小直径
[mm]
DMAX
最大直径
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
A
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K1961.01
K1961.01
球形
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0722
Yes
84662080
4059245694815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1961.02
K1961.02
棱形附件
10
50
0
45
42
23
0
0
32
0.1343
Yes
84662080
4059245694822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1961.021
K1961.021
棱形附件
22
100
0
65
62
38
0
0
56
0.5603
Yes
84662080
4059245694839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1961.03
K1961.03
盘形
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1058
Yes
84662080
4059245694846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1961.04
K1961.04
固定附件
0
0
63
14
0
35
8
12
0
0.3274
Yes
84662080
4059245694853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1961.041
K1961.041
固定附件
0
0
78
25
0
65
20
15
0
0.6784
Yes
84662080
4059245694860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1961.05
K1961.05
滚珠型
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2400
Yes
84662080
4059245706853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表