피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1889 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23022-10_asmtab.prj},{NB=K1889.19920661414},{GR=19},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVR=0.10},{WV=1.0},{DZ=10000},{ANZDM=15.00},{D1=14},{D2=14},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=22},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=12.0},{R=47.0},{GEW=0.1830},{EAN=4059245681457},{NDM=6.000},{XA=16.000},{XE=12.000},{XF=180.000},{XN=90.000},{BESTKIPP=K1889.19920661414},{FARBE=gelb},{TM=0.0404},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1.2 / -0.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1D2MIN
Diameter
[mm]
D1D2MAX
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1889.07800220404
K1889.07800220404
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
4
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220405
K1889.07800220405
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220406
K1889.07800220406
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220505
K1889.07800220505
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220506
K1889.07800220506
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220606
K1889.07800220606
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
6
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059245680511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300404
K1889.09800300404
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
4
4
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300606
K1889.09800300606
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
6
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300608
K1889.09800300608
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300609
K1889.09800300609
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300808
K1889.09800300808
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300809
K1889.09800300809
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300909
K1889.09800300909
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
9
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059245680580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340404
K1889.12800340404
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
4
4
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340606
K1889.12800340606
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
6
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340608
K1889.12800340608
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340610
K1889.12800340610
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340808
K1889.12800340808
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340810
K1889.12800340810
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800341010
K1889.12800341010
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
10
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059245680658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350404
K1889.14800350404
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
4
4
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350808
K1889.14800350808
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
8
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350810
K1889.14800350810
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350812
K1889.14800350812
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350814
K1889.14800350814
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059245680702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성