您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1872 - ECO 塑料锁紧手柄 带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06613-04.prj},{NB=K1872.30884X30},{GR=3},{D=17.0},{D1=21.2},{D2=22.2},{H=40.0},{H1=10.0},{H2=31.4},{H3=58.1},{H4=53.3},{A=80.2},{A1=91.1},{B=11.5},{ZZ=12},{L=30},{GEW=0.0340},{EAN=4059245692583},{NDM=8},{TAB=MIN},{TAB1=MIN},{TAB2=MIN},{TYP3=1},{TYP1=2},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=66.900},{XC=58.100},{XD=0.700},{XE=6.100},{XF=5.000},{XG=36.500},{XH=21.200},{XI=44.500},{XJ=0.400},{XK=266.000},{XL=35.200},{XM=10.400},{XN=8.200},{XO=52.400},{XP=5.000},{XQ=74.380},{XR=46.200},{XS=75.200},{XT=51.400},{XU=5.000},{XV=0.600},{XW=46.200},{XX=5.900},{XY=1.900},{XZ=7.000},{XA1=10.900},{XB1=5.700},{XC1=11.500},{XD1=2.550},{XE1=74.700},{XF1=9.800},{XG1=30.900},{XH1=30.500},{XI1=49.000},{XJ1=29.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1872.1041X10
黑色 RAL 7021
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0070
Yes
73181520
4059245692033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10484X10
交通红 RAL 3020
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0070
Yes
73181520
4059245692040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1041X15
黑色 RAL 7021
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
15
0.0075
Yes
73181520
4059245692057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10484X15
交通红 RAL 3020
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
15
0.0075
Yes
73181520
4059245692064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1041X20
黑色 RAL 7021
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059245692071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10484X20
交通红 RAL 3020
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059245692088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1051X10
黑色 RAL 7021
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0120
Yes
73181520
4059245692095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10584X10
交通红 RAL 3020
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0120
Yes
73181520
4059245692101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1051X15
黑色 RAL 7021
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
15
0.0130
Yes
73181520
4059245692118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10584X15
交通红 RAL 3020
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
15
0.0130
Yes
73181520
4059245692125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1051X20
黑色 RAL 7021
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0095
Yes
73181520
4059245692132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10584X20
交通红 RAL 3020
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0095
Yes
73181520
4059245692149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1051X25
黑色 RAL 7021
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
25
0.0101
Yes
73181520
4059245692156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10584X25
交通红 RAL 3020
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
25
0.0101
Yes
73181520
4059245692163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2051X10
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
10
0.0200
Yes
73181520
4059245692170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.20584X10
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
10
0.0200
Yes
73181520
4059245692187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2051X15
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
15
0.0210
Yes
73181520
4059245692194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.20584X15
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
15
0.0210
Yes
73181520
4059245692200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2051X20
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0220
Yes
73181520
4059245692217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.20584X20
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0220
Yes
73181520
4059245692224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2051X25
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
25
0.0180
Yes
73181520
4059245692231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.20584X25
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
25
0.0180
Yes
73181520
4059245692248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2051X30
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0240
Yes
73181520
4059245692255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.20584X30
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0240
Yes
73181520
4059245692262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2051X40
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
40
0.0250
Yes
73181520
4059245692279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表