Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1844 - 不锈钢固定衬套 适用于状态传感器,适用于带旋转驱动装置的球形锁销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/k1844_asmtab.prj},{NB=K1844.1206161},{BESTKIPP=K1844.1206161},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{FORMT=mit Gewinde und Bund für KSB mit Drehbetätigung},{D=6.2},{D1=20},{D2=3},{H=20},{H1=3},{H2=4},{M=M16X1,5},{N=2.5},{T=2},{SW=5},{GEW=0.0250},{BS=Infotext},{MONTAGE=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245637928},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=k1844_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
H2
间距
[mm]
M
螺纹
[mm]
N
宽度
[mm]
T
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1844.1206161
K1844.1206161
Edelstahl
B
带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。
6.2
20
3
20
3
4
M16X1,5
2.5
2
5
0.0250
Yes
84662080
4059245637928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1844.1210201
K1844.1210201
Edelstahl
B
带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。
10.2
25
3
23
3
4
M20X1,5
2.5
2
5
0.0390
Yes
84662080
4059245637935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表