Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1837 - 固定式 4 爪卡盘,钢制
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
固定爪式卡盘
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/stationaere_backenfutte/41194-10_asmtab.prj},{NB=K1837.250},{L=200},{L1=18},{L2=174},{B=250},{B1=200},{B2=28},{B3=174},{B4=82},{B5=23.0},{B6=27.9},{D=160},{D1=55},{H=65},{H1=20},{H2=43},{H3=6.0},{H4=10},{H5=10},{SW=17},{R=83},{M=93},{SPANNKRAFT=18},{GEW=18.6000},{EAN=4059245643356},{TYP1=1},{TYP2=2},{TYP3=3},{TYP4=2},{A=0},{NDMD2=12},{BESTKIPP=K1837.250},{G=M12},{S=5-162},{S1=62-162},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP},{PPATH=41194-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
B5
宽度
[mm]
B6
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
G
für Zylinderschraube
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
R
间距
[mm]
S
Spannbereich
ⁿ/ₐ
S1
Spannbereich
ⁿ/ₐ
M
Anziehdrehmoment
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1837.215
K1837.215
165
18
144
215
165
26
144
68
18.5
24.5
130
40
M10
57
18
39
5.5
9
9
14
66
4-128
66-128
68
15
11.4000
Yes
84662080
4059245643349
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1837.250
K1837.250
200
18
174
250
200
28
174
82
23.0
27.9
160
55
M12
65
20
43
6.0
10
10
17
83
5-162
62-162
93
18
18.6000
Yes
84662080
4059245643356
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1837.310
K1837.310
250
18
218
310
250
32
218
93
24.9
32.5
200
70
M14
72
22
50
6.0
12
12
21
104
6-200
72-200
137
22
31.6000
Yes
84662080
4059245643363
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1837.380
K1837.380
310
22
274
380
310
40
274
117
31.2
40.6
260
100
M16
85
25
56
7.0
15
15
23
135
10-265
90-265
156
25
56.6000
Yes
84662080
4059245643370
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表