카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1825 - Kraftsensor für Schnellspanner
KIPP USA
Toggle Clamps
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/accessories/05899.prj},{NB=K1825.06},{BESTKIPPUSA=K1825.06},{MATERIAL=Aluminium},{GR=6},{B=38},{D1=M4},{D2=M5},{H=30},{H1=16},{L=50},{GEW=0.1100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84662080},{EAN=4059245645848},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=27.00},{XB=27.00},{XC=13.00},{XD=12.00},{XE=3.00},{NDM=5},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{ZGT=Kraftsensor},{ZGT1=USB-Typ-C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D1
für Schrauben
[mm]
D2
for bolt
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1825.06
K1825.06
Aluminium
6
38
M4
M5
30
16
50
0.1100
Yes
84662080
4059245645848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1825.08
K1825.08
Aluminium
8
45
M4
M6
30
16
50
0.1320
Yes
84662080
4059245645855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성