피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1673 - Cam-action indexing plungers stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03099-11_1_inch_asmtab.prj},{NB=K1673.10412AO1},{D=12},{D2=20},{B=18.0},{B1=6.0},{F=3.0},{H=12},{L=71.0},{L1=50.0},{L3=35},{F2=60},{GEW=0.1304},{EAN=4059245818549},{NDM=20},{ST=1.000},{TYP2=0},{TYP=24},{TYP3=0},{TYP4=408},{TYP5=3.0},{NDM1=0.7500},{BESTKIPPUSA=K1673.10412AO},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{FARBE=-},{AUSF=ohne Riegelkappe, ohne Kontermutter},{D1=3/4-16},{SW=},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{PPATH=03099-11_1_schb.prj},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
F
chamfer x 30°
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
XPOS
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1673.10404A4
K1673.10404A4
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
4
3/8-16
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0159
Yes
4059245818310
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10405A4
K1673.10405A4
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
5
3/8-16
10
9.0
3.0
1.3
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0162
Yes
4059245818327
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10406A4
K1673.10406A4
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
6
3/8-16
10
9.0
3.0
1.8
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0164
Yes
4059245818334
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10404AL
K1673.10404AL
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
4
3/8-24
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0165
Yes
4059245818341
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10405AL
K1673.10405AL
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
5
3/8-24
10
9.0
3.0
1.3
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0169
Yes
4059245818358
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10406AL
K1673.10406AL
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
6
3/8-24
10
9.0
3.0
1.8
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0171
Yes
4059245818365
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10405A5
K1673.10405A5
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
5
1/2-13
12
10.8
3.6
1.3
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0313
Yes
4059245818372
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10406A5
K1673.10406A5
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
6
1/2-13
12
10.8
3.6
1.8
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0319
Yes
4059245818389
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10408A5
K1673.10408A5
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
8
1/2-13
12
10.8
3.6
2.3
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0331
Yes
4059245818396
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10405AM
K1673.10405AM
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
5
1/2-20
12
10.8
3.6
1.3
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0333
Yes
4059245818402
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10406AM
K1673.10406AM
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
6
1/2-20
12
10.8
3.6
1.8
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0339
Yes
4059245818419
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10408AM
K1673.10408AM
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
8
1/2-20
12
10.8
3.6
2.3
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0349
Yes
4059245818426
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10406A6
K1673.10406A6
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
6
5/8-11
16
14.4
4.8
1.8
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0670
Yes
4059245818433
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10408A6
K1673.10408A6
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
8
5/8-11
16
14.4
4.8
2.3
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0689
Yes
4059245818440
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10410A6
K1673.10410A6
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
10
5/8-11
16
14.4
4.8
2.8
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0711
Yes
4059245818457
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10406AN
K1673.10406AN
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
6
5/8-18
16
14.4
4.8
1.8
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0700
Yes
4059245818464
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10408AN
K1673.10408AN
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
8
5/8-18
16
14.4
4.8
2.3
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0724
Yes
4059245818471
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10410AN
K1673.10410AN
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
10
5/8-18
16
14.4
4.8
2.8
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0735
Yes
4059245818488
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10408A7
K1673.10408A7
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
8
3/4-10
20
18.0
6.0
2.3
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1209
Yes
4059245818495
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10410A7
K1673.10410A7
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
10
3/4-10
20
18.0
6.0
2.8
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1230
Yes
4059245818501
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10412A7
K1673.10412A7
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
12
3/4-10
20
18.0
6.0
3.0
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1258
Yes
4059245818518
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10408AO
K1673.10408AO
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
8
3/4-16
20
18.0
6.0
2.3
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1259
Yes
4059245818525
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10410AO
K1673.10410AO
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
10
3/4-16
20
18.0
6.0
2.8
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1278
Yes
4059245818532
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10412AO
K1673.10412AO
Stainless steel
A
-
without grip cap or lockn...
12
3/4-16
20
18.0
6.0
3.0
12
71.0
50.0
35
20
60
0.1304
Yes
4059245818549
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1673.10504A4
K1673.10504A4
Stainless steel
B
-
without grip cap, with lo...
4
3/8-16
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
20
9/16
8
14
0.0159
Yes
4059245818556
'1','entspannte Position'...
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성