Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1556 - 底板KIPPflexX 5 轴夹具
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
KIPPflexX 5 轴夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/5-achs-spanner_kippflexx/41405.prj},{NB=K1556.090400},{B=90},{E=52},{H=53},{H3=5.5},{H4=18},{H5=6},{H6=11},{L=400},{L1=150},{L2=350},{LX=399.5},{GEW=9.9200},{EAN=4059245615889},{XA=59.250},{XB=84.750},{XC=38.000},{XD=55.000},{XE=27.000},{XF=57.000},{XG=84.000},{XH=30.000},{XI=17.000},{XJ=10.000},{XK=80.000},{XL=1.000},{XM=100.000},{XN=3.000},{XO=13.000},{XP=104.000},{XR=5.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{TYP2=1.000},{XS=30.500},{XT=6},{TYP3=0},{XU=17.500},{XV=25.500},{XW=10.000},{TYP4=2},{NDM=8},{BESTKIPP=K1556.090400},{D=25H7},{D2=12H6},{G1=M12},{G2=M8},{DZB=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
E
Abstand
[mm]
G1
Gewinde
[mm]
G2
Gewinde
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1556.090280
K1556.090280
90
25H7
12H6
52
M12
M8
53
5.5
18
6
11
280
0
250
6.8100
Yes
84662080
4059245615896
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1556.090400
K1556.090400
90
25H7
12H6
52
M12
M8
53
5.5
18
6
11
400
150
350
9.9200
Yes
84662080
4059245615889
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1556.125280
K1556.125280
125
25H7
16H6
96
M12
M10
53
5.5
18
6
11
280
0
250
10.8000
Yes
84662080
4059245518937
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1556.125400
K1556.125400
125
25H7
16H6
96
M12
M10
53
5.5
18
6
11
400
150
350
15.3600
Yes
84662080
4059245499106
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1556.125630
K1556.125630
125
25H7
16H6
96
M12
M10
53
5.5
18
6
11
630
200
450
24.6000
Yes
84662080
4059245518944
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表