카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1316 - Clamping lever with internal thread and collar for Hygienic USIT® sealing and shim washer
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k1316.prj},{NB=K1316.208},{GR=2},{T=14},{D=18.0},{D1=21.0},{D2=22.1},{H=45.7},{H1=10.7},{H2=36.8},{H3=64.1},{H4=61.1},{A=66.5},{A1=77.5},{B=13.0},{ZZ=16},{GEW=0.1672},{EAN=4059245470921},{NDM=8.000},{XA=62.400},{XB=51.300},{XC=173.100},{XD=219.300},{XE=4.200},{XF=5.700},{XG=5.300},{XH=40.800},{XI=8.700},{XJ=70.600},{XK=6.500},{XL=32.800},{XM=17.400},{XN=14.500},{XO=42.700},{XP=50.200},{XQ=10.700},{XR=53.600},{XS=60.100},{XT=4.100},{XU=50.200},{XV=9.500},{XW=5.500},{XX=51.500},{XY=5.200},{XZ=7.500},{XA1=4.300},{XB1=13.100},{XC1=9.000},{XD1=1.500},{XE1=8.400},{XF1=0.600},{XG1=10.300},{XH1=5.900},{XI1=3.000},{XJ1=9.900},{XK1=0.040},{XL1=0.100},{XM1=7.600},{XN1=0.000},{XO1=0.800},{XP1=0.600},{XQ1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
X
Thread
[mm]
T
depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1316.106
K1316.106
1
M6
10
14.2
21.0
21.7
36.7
8.8
27.0
50.6
47.6
47.4
58.2
11.8
16
0.1230
Yes
4059245470907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.206
K1316.206
2
M6
10
14.2
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
16
0.1760
Yes
4059245470914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.208
K1316.208
2
M8
14
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
16
0.1672
Yes
4059245470921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.308
K1316.308
3
M8
12
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
20
0.2562
Yes
4059245330812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.310
K1316.310
3
M10
15
22.3
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
20
0.2547
Yes
4059245330829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.312
K1316.312
3
M12
19
26.6
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
20
0.2700
Yes
4059245342242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0737 - Adjustable Handles straight inserts and internal components steel, ...
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성