Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1316 - 带内螺纹的锁紧手柄和适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的轴环
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/k1316.prj},{NB=K1316.208},{GR=2},{T=14},{D=18.0},{D1=21.0},{D2=22.1},{H=45.7},{H1=10.7},{H2=36.8},{H3=64.1},{H4=61.1},{A=66.5},{A1=77.5},{B=13.0},{ZZ=16},{GEW=0.1672},{EAN=4059245470921},{NDM=8.000},{XA=62.400},{XB=51.300},{XC=173.100},{XD=219.300},{XE=4.200},{XF=5.700},{XG=5.300},{XH=40.800},{XI=8.700},{XJ=70.600},{XK=6.500},{XL=32.800},{XM=17.400},{XN=14.500},{XO=42.700},{XP=50.200},{XQ=10.700},{XR=53.600},{XS=60.100},{XT=4.100},{XU=50.200},{XV=9.500},{XW=5.500},{XX=51.500},{XY=5.200},{XZ=7.500},{XA1=4.300},{XB1=13.100},{XC1=9.000},{XD1=1.500},{XE1=8.400},{XF1=0.600},{XG1=10.300},{XH1=5.900},{XI1=3.000},{XJ1=9.900},{XK1=0.040},{XL1=0.100},{XM1=7.600},{XN1=0.000},{XO1=0.800},{XP1=0.600},{XQ1=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1316.106
K1316.106
1
M6
10
14.2
21.0
21.7
36.7
8.8
27.0
50.6
47.6
47.4
58.2
11.8
16
0.1230
Yes
73181600
4059245470907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.206
K1316.206
2
M6
10
14.2
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
16
0.1760
Yes
73181600
4059245470914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.208
K1316.208
2
M8
14
18.0
21.0
22.1
45.7
10.7
36.8
64.1
61.1
66.5
77.5
13.0
16
0.1672
Yes
73181600
4059245470921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.308
K1316.308
3
M8
12
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
20
0.2562
Yes
73181600
4059245330812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.310
K1316.310
3
M10
15
22.3
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
20
0.2547
Yes
73181600
4059245330829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1316.312
K1316.312
3
M12
19
26.6
23.6
24.9
54.7
12.1
44.0
77.0
73.5
81.5
94.0
14.2
20
0.2700
Yes
73181600
4059245342242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表