Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0911 - 拉力夹具(重型)
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
拉式夹钳、推式夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04400_4.prj},{NB=K0911.506501_0},{A=50},{B=65},{C=28},{D=12},{E=36},{G=26},{H=2.0},{J=10},{K=40},{L=160.0},{SPANNKRAFT=6000},{GEW=1.1130},{EAN=4059245237159},{XA=55.00},{XB=63.00},{XC=8.00},{XD=2.00},{XE=2.00},{XF=80.00},{XG=50.00},{XH=50.00},{XI=2.50},{XJ=5.00},{XK=46.50},{XL=1.00},{XM=18.00},{XN=10.00},{NDM=8.00},{ST=1.25},{XO=14.00},{BESTKIPP=K0911.506501},{F=M 8 x 14},{HANDKRAFT=600 **},{TOLERANZ=± 0,5 *},{HALTEKRAFT=max. 8000},{HINWEIS=Info},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{WINKELX=0,[0:160]},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{WINKEL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
高度
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
直径
[mm]
E
高度
[mm]
F
螺纹
[mm]
G
直径
[mm]
H
夹紧范围
[mm]
J
直径
[mm]
K
直径
[mm]
L
长度
[mm]
HANDKRAFT
把手施力
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
TOLERANZ
建议的工件厚度公差
[mm]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0911.506501
K0911.506501
50
65
28
12
36
M 8 x 14
26
2.0
10
40
160.0
600 **
6000
± 0,5 *
max. 8000
1.1130
Yes
84662080
4059245237159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0911.638001
K0911.638001
63
80
34
16
45
M 10 x 18
28
2.5
12
50
180.0
600 **
8000
± 0,8 *
max. 14000
2.0300
Yes
84662080
4059245237180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表