目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0764 - Ball transfer units with fastening holes, without housing
KIPP USA
Material handling
Ball transfer units
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/kugelrollen/95158.prj},{NB=K0764.122},{BESTKIPPUSA=K0764.122},{FORM=B},{AUSF=Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl},{D=33-0,2},{D1=45},{DK=22},{AB=3},{C=1200},{H=27,7},{H1=9,8±0,2},{H2=5},{GEW=0.0983},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245196562},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
DK
ball diameter
[mm]
AB
number of fastening holes
[mm]
C
Base load
[N]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0764.122
K0764.122
B
cap and housing galvanize...
33-0,2
45
22
3
1200
27,7
9,8±0,2
5
0.0983
Yes
4059245196562
K0764.222
K0764.222
C
cap and housing galvanize...
33-0,2
45
22
3
900
27,7
9,8±0,2
5
0.0976
Yes
4059245196579
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表