카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0435 - Hinges plastic
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Accessories for aluminium profiles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/27852_asmtab.prj},{NB=K0435.3018330},{BESTKIPPUSA=K0435.301833},{MATERIAL=Kunststoff},{W=0},{A=87.0},{A1=17.5},{A2=32.5},{A3=29.5},{A4=57.5},{B=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9.0},{F1=0.850},{F2=0.200},{TRAG=1200},{GEW=0.0436},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245189847},{TYP=14},{PSTOL=0.001},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=27852_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
Length
[mm]
A4
Length
[mm]
B
width
[mm]
B2
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
F1
F1 max. kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0435.201212
K0435.201212
Kunststoff
39.0
11.5
11.5
19.5
19.5
30
14
4.2
3
8
5.5
0.400
0.200
0.0077
Yes
4059245189717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.251515
K0435.251515
Kunststoff
52.0
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9.0
0.625
0.425
0.0317
Yes
4059245189724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.251518
K0435.251518
Kunststoff
55.5
15.0
17.5
26.0
29.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.500
0.0331
Yes
4059245189731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.251520
K0435.251520
Kunststoff
61.5
15.0
20.0
26.0
35.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.400
0.0355
Yes
4059245189748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.251523
K0435.251523
Kunststoff
64.5
15.0
22.5
26.0
38.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.350
0.0359
Yes
4059245189755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.251525
K0435.251525
Kunststoff
69.5
15.0
25.0
26.0
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.325
0.0392
Yes
4059245189762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.251528
K0435.251528
Kunststoff
74.5
15.0
27.5
26.0
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.320
0.0394
Yes
4059245189779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.251533
K0435.251533
Kunststoff
83.5
15.0
32.5
26.0
57.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.240
0.0414
Yes
4059245189786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.301818
K0435.301818
Kunststoff
59.0
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.400
0.0312
Yes
4059245189793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.301820
K0435.301820
Kunststoff
65.0
17.5
20.0
29.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.400
0.0371
Yes
4059245189809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.301823
K0435.301823
Kunststoff
68.0
17.5
22.5
29.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0374
Yes
4059245189816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.301825
K0435.301825
Kunststoff
73.0
17.5
25.0
29.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0410
Yes
4059245189823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.301828
K0435.301828
Kunststoff
78.0
17.5
27.5
29.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.900
0.425
0.0409
Yes
4059245189830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.301833
K0435.301833
Kunststoff
87.0
17.5
32.5
29.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.850
0.200
0.0436
Yes
4059245189847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.352020
K0435.352020
Kunststoff
71.0
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.700
0.400
0.0391
Yes
4059245189854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.352023
K0435.352023
Kunststoff
74.0
20.0
22.5
35.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0365
Yes
4059245189861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.352025
K0435.352025
Kunststoff
79.0
20.0
25.0
35.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0433
Yes
4059245189878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.352028
K0435.352028
Kunststoff
84.0
20.0
27.5
35.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.425
0.0432
Yes
4059245189885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.352033
K0435.352033
Kunststoff
93.0
20.0
32.5
35.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.175
0.0464
Yes
4059245189892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.402323
K0435.402323
Kunststoff
77.0
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0336
Yes
4059245189908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.402325
K0435.402325
Kunststoff
82.0
22.5
25.0
38.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0405
Yes
4059245189915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.402328
K0435.402328
Kunststoff
87.0
22.5
27.5
38.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.425
0.0400
Yes
4059245189922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.402333
K0435.402333
Kunststoff
96.0
22.5
32.5
38.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.850
0.175
0.0429
Yes
4059245189939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.452525
K0435.452525
Kunststoff
87.0
25.0
25.0
43.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.750
0.450
0.0471
Yes
4059245189946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0435.452528
K0435.452528
Kunststoff
92.0
25.0
27.5
43.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9.0
0.800
0.245
0.0468
Yes
4059245189953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0323 - Spring Plungers LONG-LOK, pin style, slotted, steel
KIPP USA
05.06.2024
K0140 - Knurled Thumb Screws in steel or stainless steel, DIN 464
KIPP USA
05.06.2024
K0262 - Knurled knobs with grip
KIPP USA
05.06.2024
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ...
KIPP USA
05.06.2024
K0313 - Spring Plungers pin style, slotted, steel
KIPP USA
05.06.2024
K0137 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
KIPP USA
05.06.2024
K0568 - Rubber buffers steel or stainless steel, type B
KIPP USA
05.06.2024
K0661 - Horizontal Toggle Clamps with straight foot and adjustable clamping...
KIPP USA
05.06.2024
K0574 - Rubber buffers parabolic
KIPP USA
05.06.2024
K0322 - Spring Plungers LONG-LOK, ball style, slotted, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0315 - Spring plungers ball style, hexagon socket, steel
KIPP USA
05.06.2024
K0663 - Vertical Toggle Clamps with straight foot and adjustable clamping s...
KIPP USA
05.06.2024
K0149 - Aluminium Star Grips similar to DIN 6336
KIPP USA
05.06.2024
K0319 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, stainless steel body and...
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성