Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0257 - Handwheels with revolving grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06263_asmtab.prj},{NB=K0257.416016056},{GR=4},{DX=16.000},{NDM=8.000},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.0},{L1=18.5},{L2=82.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.6360},{EAN=4059245062225},{XD=16.000},{XE=12.000},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{GH=29.0},{GGD1=25.000},{GGD2=18.000},{GGL=70.500},{GGL1=25.000},{GGL2=13.000},{GGSW=15.000},{XA=12.000},{XB=0.000},{XC=7.500},{NDM1=6.000},{TYP2=40},{BESTKIPP=K0257.416016056},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D7
thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0257.108008
K0257.108008
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1130
Yes
39269099
4059245061846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.108010
K0257.108010
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1100
Yes
39269099
4059245061884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.108012
K0257.108012
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
39269099
4059245061921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.210010
K0257.210010
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1779
Yes
39269099
4059245061969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.210012
K0257.210012
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1745
Yes
39269099
4059245062003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.312512
K0257.312512
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
0
0.0
0.3509
Yes
39269099
4059245062041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.312514
K0257.312514
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3474
Yes
39269099
4059245062089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.312516
K0257.312516
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3348
Yes
39269099
4059245062126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.416014
K0257.416014
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6144
Yes
39269099
4059245062164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.416016
K0257.416016
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6092
Yes
39269099
4059245062201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.10800802
K0257.10800802
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
2
9.0
0.1120
Yes
39269099
4059245061853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.10801003
K0257.10801003
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
3
11.4
0.1100
Yes
39269099
4059245061891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.10801204
K0257.10801204
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
4
13.8
0.1064
Yes
39269099
4059245061938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.21001003
K0257.21001003
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
3
11.4
0.1780
Yes
39269099
4059245061976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.21001204
K0257.21001204
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
4
13.8
0.1740
Yes
39269099
4059245062010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.31251204
K0257.31251204
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
4
13.8
0.3488
Yes
39269099
4059245062058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.31251405
K0257.31251405
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
16.3
0.3425
Yes
39269099
4059245062096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.31251605
K0257.31251605
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
18.3
0.3384
Yes
39269099
4059245062133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.41601405
K0257.41601405
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
16.3
0.6130
Yes
39269099
4059245062171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.41601605
K0257.41601605
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
18.3
0.6044
Yes
39269099
4059245062218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.1080086
K0257.1080086
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0979
Yes
39269099
4059245061877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.1080106
K0257.1080106
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1101
Yes
39269099
4059245061914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.1080126
K0257.1080126
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
39269099
4059245061952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.2100106
K0257.2100106
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1798
Yes
39269099
4059245061990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0257.2100126
K0257.2100126
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1780
Yes
39269099
4059245062034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성