피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
K ZM07A - FST-KOMBIBOX K
Kolektor Insulation
Brandschutz
Kombiabschottungen
Für Kabel
FST Kombibox K
Powered by
CAD모델 선택
{kolektor_insulation/brandschutz/kombieabschottungen/kabel/fst_kombibox_k/fst_zm07a.prj},{NB=680-1660(400)},{L1=150},{DA1=172},{S1=0},{DI1=134},{DA2=160},{S2=0},{DI2=33},{L2=15},{L3=60},{L4=200},{L5=100},{L6=4.0},{L7=4},{AG=1250},{WK=0.040},{X=17},{XX=24},{ARTNR=680-1660},{SD=mit Schiebedeckel},{RM=PE, HT, mineralstoffverstärkt},{BS=Ja},{VG=Nein},{AW=Nein},{KB=Ja},{RR=Nein},{ME=Nein},{SK=Ja},{BB=Nein},{NBB=Nein},{RMI=Nein},{GTIN=4016817065398},{IZ=301-9200/Missel Kennzeichnungsschild BSM-R90 / MSA 4-R90},{VA=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1},{PN1=FST-KOMBIBOX},{PN2=K 160 060},{WZ=39259010},{UK=REACH},{WI=https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/680-1660.html},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Produktnamen
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SD
Schiebedeckel
ⁿ/ₐ
L1
Länge
[mm]
DA1
Außenmaß Breite
[mm]
DI1
Innenmaß Breite
[mm]
DA2
Außenmaß Breite
[mm]
DI2
Innenmaß Höhe
[mm]
L3
Außenmaß Höhe
[mm]
L4
empf. Rohbauöffnung Breite
[mm]
L5
empf. Rohbauöffnung Höhe
[mm]
AG
Artikel-Gewicht
[g]
BS
Brandschutz
ⁿ/ₐ
VG
Versorgung
ⁿ/ₐ
AW
Abwasser
ⁿ/ₐ
KB
Kabel
ⁿ/ₐ
RR
R 90-Rohrschott
ⁿ/ₐ
ME
MLAR Erleichterung
ⁿ/ₐ
SK
S90-Kombischott
ⁿ/ₐ
BB
Brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
NBB
Nicht brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
RMI
R90- Mischinstallaltion
ⁿ/ₐ
GTIN
GTIN/EAN
ⁿ/ₐ
WZ
Warennr. /Zolltarifnr.
ⁿ/ₐ
UK
Umweltklassifizierung
ⁿ/ₐ
680-1260
FST-KOMBIBOX K 120 060
680-1260
mit Schiebedeckel
150
132
94
120
33
60
160
100
950
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
4016817065381
39259010
REACH
680-1660
FST-KOMBIBOX K 160 060
680-1660
mit Schiebedeckel
150
172
134
160
33
60
200
100
1250
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
4016817065398
39259010
REACH
680-2060
FST-KOMBIBOX K 200 060
680-2060
mit Schiebedeckel
150
212
174
200
33
60
240
100
1450
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
4016817065404
39259010
REACH
680-2460
FST-KOMBIBOX K 240 060
680-2460
mit Schiebedeckel
150
252
214
240
33
60
280
100
1700
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
4016817065411
39259010
REACH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MSA® 4 BSM Bogen - Missel Brandschutz-Dämm-Manschette
Kolektor Insulation
27.09.2023
WFRO - KWL - Wickelfalzovalrohre WFRO
MuA
14.02.2023
MIK Pull Station - Manual Intiation Kit
Cease Fire
19.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성